Markedsførende rådgivning

Udnyt vores eksperters erfaring og styrk dine projekter og værdikæde

Vores specialister hjælper dig gerne med at analysere og optimere dine arbejdsgange – fra den første planlægning til færdig levering. Sammen gennemgår vi dine processer og identificerer muligheder for bedre flow, mindre spildtid og mere effektive rutiner.

Når de nye tiltag er implementeret, kan vi efter ønske følge op sammen med dig og vurdere, hvordan ændringerne fungerer i praksis. På den måde får din virksomhed størst muligt udbytte af de forbedrede processer – også på længere sigt.

Rådgivningen er gratis, så tøv ikke med at kontakte os.

Value Chain Consulting

Helhedsorienteret, systemtværgående og kundeindividuelt.

Digitaliseringen skrider frem med stormskridt i industrien. Betydningen af digitale data som den vigtigste ressource bliver derved stadig større. Anlægsproduktionen kører nu efter en meget stram tidsplan, og som hovedregel er der et enormt tids- og omkostningspres. Ud over et produkt af høj kvalitet tilbyder en højeffektiv proces en afgørende konkurrencefordel.
Fra planlægning og konstruktion over bestilling, fremstilling og levering frem til service – hvis tavlekonstruktørerne kigger på hele værdiskabelseskæden, kan de øge deres effektivitet og opnå markedsfordele.

Vi tilbyder et velgennemtænkt, integreret koncept med konsulentbistand, software, produkter, serviceydelser og support. Omfattende, systemtværgående men også åben over for individuelle løsninger.

A finished enclosure in 24 hours – that’s almost two and a half times faster than the manual method. 

The results of a study by the ISW Institute at the University of Stuttgart on the subject of “enclosure construction 4.0” (2017) revealed that when using a semi-automated process, the completed production time was 34 hours in comparison to 58 hours when using the manual method.

Digitalisering langs hele værdiskabelseskæden og datakontinuitet på tværs af processer og systemer – det er forudsætningerne for automatisering af processerne inden for integration og modifikation af styretavler.

Dine fordele:

  • Påvisning af potentiale for effektivitets- og produktivitetsforøgelser
  • Permanent sikring af konkurrenceevnen
  • Optimering af værdiskabelseskæden
  • Reduktion af ledetider

Vores ydelsesomfang:

  • Analyse af fremstillingsprocessen, illustreret ved hjælp af målediagrammer
  • Efter denne analyse følger en udførlig slutrapport med konkrete automatiseringsløsninger til opnåelse af besparelser i værdiskabelseskæden

Best.nr.: 1178.980

For at opnå optimal effektivitet ved produktion af styretavleintegration, skal alle processer i produktionshallen være konsekvent gennemtænkt og planlagt.

Dine fordele:

  • Optimal udnyttelse af flader og rum, også med henblik på kommende produktionsbehov
  • Integration af automatiseringsløsninger i arbejdsgangen
  • Fordelagtigt produktions- og fremstillingsflow
  • Ergonomiske arbejdspladsforhold

Vores ydelsesomfang:

  • Planlægning og anskuelig visualisering af samtlige resultater i et konkret layout for produktionshallen

Best.nr.: 1178.981

References