Forestil dig at teknologier som cloud- og edge-computing, data analytics, KI eller 5G kunne videreudvikles på en enkel måde – uanset tempoet. At den eksplosionsagtige vækst i datatrafikken ikke stillede dig over for uløselige IT-opgaver fremover. At du allerede i dag havde en standardiseret platform til alle IT-scenarier – hvor du kunne handle hurtigere, sikrere og mere suverænt end førhen. At hurtig registrering, overførsel og analyse af stadig større datamængder kunne give dig mulighed for nye forretningsmodeller. Og at du stadig bevarer suveræn kontrol over dine data.
En ønskedrøm? Nej. Det er en realitet. I samarbejde med vores søsterselskab German Edge Cloud og andre partnere tilbyder vi med "Rittal Ecosystem IT" allerede i dag svaret på disse udfordringer: et skalerbart og økonomisk IT-miljø til edge- og cloud-scenarier med standardiserede komponenter og systemer, der opfylder ethvert krav.
Rittal Ecosystem IT
Porteføljen spænder fra racks, bundles, rum og containere over komplette OT-infrastrukturer til nøglefærdige datacentre samt opstillingspladser til datacentre og managed services. Dertil hører alle serviceydelser i hele datacentrets levetid fra en og samme leverandør: fra planlægning over implementering til drift og optimering af en IT-infrastruktur. Private cloud-platforme og managed services leveres af German Edge Cloud, og det samme gælder KI-baserede edge-cloud-applikationer i realtid til industrien.
Rittal RiMatrix NG – åben systemplatform til alle IT-infrastrukturer
Takket være en standardiseret, modulopbygget systemteknologi bestående af rack, strøm, køling, sikkerhed og overvågning kan der enkelt, hurtigt og fleksibelt opbygges individuelle løsninger til alle IT-scenarier – fra små enkeltrack-installationer over edge-, enterprise-, colocation- til hyperscale-datacentre.
Dine fordele:
Maksimal fleksibilitet
- RiMatrix er ekstremt fleksibel i enhver henseende (ydelsesområde, installationsomfang, tilgængelighed, driftssikkerhed, involvering af certificerede partnere)
- Variable finansieringsmodeller (leje og leasing) supplerer porteføljen og giver mulighed for en skalerbar, behovsorienteret investering
- Kan tilpasses til fremtidige teknologi-trends takket være kontinuerlig videreudvikling
- Bæredygtig, omkostningsbesparende modulopbygning baseret på energieffektive komponenter
Sikre løsninger
- RiMatrix NG står for gennemtestet Rittal-kvalitet iht. internationale standarder
- Kompatibel med allerede installerede systemer, gør det nemt at udvide
- Internationale godkendelser til global anvendelse
- Dokumentation, instruktion og uddannelse samt en omfattende produktionssikkerhedsservice
Hurtig implementering
- Fordefinerede, afprøvede datacenterløsninger og førstegangsintegration af OCP-teknologi i standardapplikationer reducerer kundens arbejde
- Optimalt tilpasset til IT-komponenternes krav samt de overordnede administrationssystemer og applikationer
- Hurtig anvendelse af totalløsninger
- Hurtig og enkel konfiguration af komponenter med Rittal Configuration System
- Produktlevering inden for 24/48 timer (standardkonfiguration i Europa)
Rittal DataCube RDC – datacenter i container
De konstant voksende datamængder har en betydelig indvirkning på IT-infrastrukturen. Behovet for computerkraft og lagerplads stiger i tilsvarende omfang, således at der kræves flere og flere servere og lagersystemer, mens det næppe er muligt at udvide opstillingsarealet til IT-infrastrukturen. Her er et datacenter i container fra Rittal den ideelle løsning. De standardiserede systemer kan installeres på ganske kort tid, og konceptet tilpasses individuelt efter dine krav.
Dine fordele:
- Skræddersyede platformsbaserede containerløsninger
- Individuel sammensætning af fordefinerede moduler til et containerdatacenter
- Formonterede containerløsninger klar til drift på kort tid
- Projektering udført af Rittal
- Nøglefærdig overdragelse af testet løsning inklusive en komplet dokumentation
Lifecycle IT
Et datacenter er en organisme, som konstant videreudvikler og ændrer sig. Den skal derfor være fleksibel, så den kan holde trit med virksomhedens skiftende behov. Med Rittal Lifecycle IT, vores omfattende løsningsportefølje, understøtter vi i alle fire faser af dit datacenters livscyklus: fra planlægning og implementering til drift og optimering af en IT-infrastruktur, der spænder over flere lokaliteter.
Design
Når konceptet er færdigudviklet, udvælges de løsningsmoduler, som skal anvendes, og investerings- (CAPEX) og driftsomkostningerne (OPEX) beregnes.
Implementering
Den fysiske infrastruktur (strøm, køling, overvågning, sikkerhed) installeres. IT-komponenter (server, datalager, switches) kan eventuelt integreres af Rittal og vores partnere. Derefter følger idriftsætning og overdragelse.
Drift
Datacentret kan også drives som "managed service" af kunden eller af vores partnere.
Optimering
Den installerede løsnings effektivitet, omkostninger og bæredygtighed analyseres for at drage konklusioner vedrørende datacentrets optimeringspotentialer.
IT consulting and system solutions
Scale your data centre projects in multiple dimensions. What is the most appropriate structure and size? Small, distributed edge data centres, container and high-performance data centres, “conventional” core and corporate data centres or cloud, colocation and hyperscale data centres? How should the cooling system be designed? As rack, suite or room air conditioning, water or refrigerant-based, indirect or direct?
IT-rådgivning og systemløsninger
Ved skalering af datacenterprojekter i flere dimensioner, hvordan finder man så den rigtige struktur og størrelse? Små, distribuerede edge-datacentre, container- og high performance-datacentre, "klassiske" core- og virksomhedsdatacentre eller cloud-, colocation- og hyperscale-datacentre? Og hvordan skal kølingen dimensioneres? Som rack-, rækkeskabs- eller rumklimastyring, vand- eller kølemiddelbaseret, indirekte eller direkte?
Et generelt overblik over samtlige rammebetingelser og influerende faktorer gør det nemmere at undgå fejl under planlægningen og udvikle en fremtidssikret løsning. Vores ekspertteams hos Rittal Competence Centers IT har en omfattende viden og mange års erfaring fra talrige internationale IT-projekter. Vores specialister understøtter dig i alle spørgsmål vedrørende konceptudvikling og udførelse af datacentre, TCO-beregning, spørgsmål om sikkerhed samt planlægning af overvågning og vedligeholdelse.
Vores tilbud:
- Central, IPMA-certificeret projektleder
- Projektering i Tyskland baseret på DIN EN 50600
- Konceptudvikling af tier-designers akkrediteret af Uptime Institute
- Planlægningssikkerhed takket være mange års erfaring og en bred produktportefølje
Dine fordele:
- Professionel support gennem alle faser af dit IT-projekt
- Et systemkoncept afstemt efter dine behov
For eksempel med ABB, HPE, Siemens og Atos
Strategiske alliancer med kendte internationale markedsledere giver os mulighed for at udnytte synergieffekter inden for videnoverførsel, markedsadgang og support fra globalt opererende kunder. I fællesskab kan vi tilbyde komplette IT-løsninger og omfattende serviceydelser – fra passende IT-hardware til sikre, effektive og skalerbare infrastrukturer. For eksempel har Secure Edge Data Center (SEDC) en redundant og sikker strømforsyning fra ABB og innovative IT-applikationer og serviceydelser fra HPE. Rittal er desuden en af verdens førende udbydere af IT-infrastrukturer og samarbejder med Atos omkring planlægning, opbygning, drift og service af datacentre. Sammen med Siemens tilbyder vi en "container as a service"-løsning for at kunne anvende IoT-applikationer sikkert og hurtigt overalt. En tæt samarbejde med salgspartnere som forhandlere eller systemintegratorer forenkler desuden den omkostningseffektive levering af komplette datacentre klar til brug.
Fordele ved producentkompetence
Moderne IT-anlæg er omdrejningspunktet i mange virksomheder. Med stigende, stadig mere komplekse datamængder er det vigtigere end nogensinde, at den digitale infrastruktur altid er klar til brug og fungerer pålideligt. Detaljeret specialistviden, korte responstider og optimal supportkvalitet er vigtige forudsætninger hos din servicepartner. Giv denne opgave til vores rutinerede Rittal Service og opnå følgende fordele:
Dine fordele:
- Omfattende support fra konceptfasen til eftersalgsservice – og videre frem
- Pålidelig servicering af dine IT-anlæg takket være professionel livscyklusadministration
- Højt kvalificerede serviceteknikere & infrastrukturspecialister
- Velfunderet knowhow med producentkompetence
- Webbaseret og automatiserede serviceprocesser
- Hurtig adgang til originale reservedele
Lefdal Mine Datacenter (LMD)
The LMD on Norway’s west coast sets new standards. The five-storey tunnel system covering an area of 120,000 m² has a total capacity of 200 MW. It is powered exclusively by renewable energy and cooled by water from a nearby fjord. Compared to a cloud data centre in Germany, for example, significant cost savings of up to 40 % are achievable. What’s more, the facility is highly secure. The rock formation provides natural protection from electromagnetic waves, and the facility itself is only accessible from two points of entry.
The Lefdal Mine Datacenter is the only facility of its kind in the world, and is proving to be a worthwhile investment, with more and more companies needing access to highly flexible, secure and efficient IT resources. Our standardised Rittal RiMatrix Data Center containers satisfy these requirements, allowing flexible, scalable IT infrastructures to be implemented within just six weeks.
RiMatrix Data Center Configurator
Planlæg dit datacenter
Design dit eget skræddersyede datacenter – hurtigt, enkelt og præcist tilpasset dine behov. Opret din individuelle løsning på få minutter. Prøv det nu, og kom i gang med det samme.
Enkelt – Intuitivt at anvende, også uden specialviden.
Gennemtænkt – Tekniske konfigurationer baseret på gennemprøvede standarder.
Hurtigt – Alle nødvendige data er tilgængelige på ingen tid.
Har du spørgsmål?
Vores specialister står klar til at hjælpe dig. Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.