10. nov. 2024

Skærpede lovkrav

Udskiftning af kølemiddel i alle køleenheder - bedre holdbarhed uden ekstra indsats

Situationen er mere udfordrende for branchen end nogensinde før. Moderne maskiner og automatisering skal standardiseres for at garantere sikker og højtydende drift i både industrielle miljøer og digitale netværk. Samtidig står industrien over for højere krav om at sænke sit CO2-fodaftryk og etablere bæredygtig produktion.

Som en fremtidsorienteret virksomhed reagerer vi på de skærpede lovkrav ved at tage det næste skridt mod bedre bæredygtighed.

Vi foretager udskiftning af kølemidlet i hele sortimentet af Rittals køleaggregater. Kølemidlet R-134a erstattes af det mere miljøvenlige alternativ R-513A. Denne foranstaltning reducerer kølemidlets globale opvarmningspotentiale (GWP) fra 1.430 (R-134a) til 631 (R-513A) og sikrer samtidig global markedstilgængelighed for hele udvalget af køleenheder.

 

De lovpligtige regler for det amerikanske marked siger, at: fra 1. januar 2025 kan kun produkter med en GWP-værdi < 700 importeres. På det europæiske marked kan kølemidlet R-134a bruges til produktion af nye enheder indtil 31. december 2026.

Vigtigt:
Bestemmelserne berører ikke eksisterende enheder, som kan betjenes og vedligeholdes ligesom hidtil.

Rittal Blue e+ S vægmonterede køleenheder (0,3 – 1,0 kW) er allerede fyldt med kølemidlet R-513A. Overgangen i produktionen af ​​alle andre Rittal-køleenheder begynder i august 2024.

Den enkelte køleserie vil gradvist blive tilgængelig som følger:

  • Fra september 2024: Blue e+ vægmonteret køleenhed 1,5 kW til 2,6 kW og Blue e+ loftmonteret køleenhed 1,3 kW
  • Fra november 2024: Blue e loftmonterede køleenheder (alle kapaciteter)
  • Fra december 2024: Blue e+ vægmonterede køleenheder 4,0 kW til 5,8 kW
  • Årsskiftet 2024/2025: Blue e vægmonterede køleenheder (alle kapaciteter)

Udskiftning til et nyt kølemiddel vil blive udført uden ændringer i tegninger eller varenumre. De eksisterende varenumre bibeholdes, og detaljer om mindre tekniske ændringer vil være tilgængelige på vores hjemmeside. Projekter gemt i RiTherm vil blive opdateret. For at undgå misforståelser beder vi dig tjekke om der er ændringer på dine valgte køleaggregater. For information om, hvilket kølemiddel der bruges i den enhed, du har bestilt, se emballageetiketten eller på køleenhedens typeskilt.

Da overgangen er gradvis, kan der forekomme blandede leverancer i overgangsperioden, afhængig af rækken af ​​enheder, der bestilles. Kontakt os for yderligere detaljerede oplysninger om status for overgangen. For alle tekniske forespørgsler om vores produkter kontakt vores tekniske support.