Med den udvidede testmetode – overfladebeskyttelse plus – testes materialerne på systemniveau. Dvs. det komplette produkt og ikke blot enkeltdelen bliver udsat for testmetoden inden for det relevante anvendelsesområde.
- Geometriske påvirkninger inddrages i vurderingen
- Test med faktiske testmedier
- Optimal udvælgelse og kombination af materialer
- Testmetode til korrosionsbeskyttelse (komponent- og konstruktionsorienteret)
Korrosionens afhængighed af de lokale miljøforhold, f.eks. korrosionshastigheder for lavtlegeret stål:
| Gennemsnitlige korrosionshastigheder i µm/år | |||
| Nordsøen | Middelhavet | Den Persiske Golf | |
| Atmosfære | 50-70 | ||
| Skvulpezone | 140 | 140 | 190 |
| Vekselneddypningszone | 80 | 50 | 50 |
| Lavvandszone | 210 | 160 | 130 |
| Permanent neddypningszone | 30 | 40 | 40 |
| Havbund | 20 | ||
iht. gældende forskrifter f.eks. EN, IEC, ASTM
Fordel: samme målestok, sammenligneligt
Ulempe: udelukkende komponentorienteret (f.eks. kun paneler)
- Test på systemniveau (komplet produkt i stedet for enkeltdele)
- Geometriske indvirkninger testes også (kanter, mellemrum, …)
- Test med faktiske testmedier
Fordel: praksisrelateret, optimal udvælgelse og kombination af materialer til det aktuelle anvendelsesområde (overfladebehandlet stål, rustfrit stål, aluminium, zink)
- Eliminering og aftætning af spalter
- Egnede materialekombinationer
- Så vidt muligt organiske belægninger