Udnyt de attraktive seminartilbud fra Rittal for at opnå optimalt udbytte af de talrige muligheder, som vores produkter tilbyder.
Med et videnforspring kan du opnå permanente konkurrencefordele. Vi tilbyder gerne vores seminarer som interne kurser. Kontakt en relevant salgsmedarbejder hos Rittal med henblik på dette. Vi glæder os til at byde dig velkommen til et Rittal-seminar.
Webcasts
Genopfrisk dit branchekendskab
Blandt emnerne kan nævnes "Nordamerikanske koder & standarder for styretavler", "Typedokumentation iht. IEC 61439" eller "Short-Circuit Current Rating for skinnesystemer" mv.
Genopfrisk din IT-viden
Vores webinar „VX IT“ præsenterer det nye IT-rack fra Rittal: Løsningen til alle netværks- og serverapplikationer med maksimal fleksibilitet og fuld individualitet på alle niveauer.