Systemet gør dig til en vinder. Med produkter og løsninger tilbyder Rittal dig konkrete fordele: Du fremskynder dine processer, øger produktiviteten, sparer omkostninger og beskytter miljøet.
Og frem for alt – Helheden er mere end summen af enkeltdelene.
Sådan er det også med "Rittal – The System." Derfor har vi samlet en række af vores innovative produkter fra områderne styretavler, strømfordeling, klimateknik og IT-infrastruktur i én systemplatform. I kombination med vores omfattende softwareværktøjer og globale service sikrer det dig en enestående merværdi.
Uendelige muligheder fra én og samme leverandør
Vores produkter danner grundlaget for "Rittal – The System." Takket være den modulopbyggede systemarkitektur kan vores løsninger skræddersys nøjagtigt efter dine behov og krav – helt individuelt, efter såvel virksomhedens størrelse og branche samt direkte baseret på standardprodukter.
Systemplatformen i "Rittal – The System." er styretavlen VX25, der også kan anvendes som IT-rack. Derudover omfatter Rittals udbud en lang række andre kapslingstyper – fra småbokse over kompaktskabe til komplette skabssystemer.
Inden for strømfordeling tilbyder "Rittal – The System." med tavleanlægssystemet Ri4Power og strømfordelingssystemet RiLine en sikker energiforsyning til næsten enhver applikation.
Hvor der handles, der spildes – vores klimaløsninger sørger for, at overskudsvarmen fra de installerede komponenter transporteres effektivt væk. Til dette formål strækker vores produktsortiment sig fra perfekte filterventilatorer i industriskabe til avancerede kølekoncepter til IT-infrastrukturer.
Uanset om det drejer sig om et minidatacenter som standalone-løsning til en lille eller mellemstor virksomhed eller et komplet datacenter: Rittal tilbyder koncepter og produkter til IT-infrastrukturer i enhver målestok.
Takket være modulprincippet giver "Rittal – The System." mulighed for en næsten uendelig række af applikationer. Og det hele fra en og samme leverandør.
Intelligente løsninger med Rittals software
Fra planlægning, projektering og konfiguration af tavle- og styringsanlæg til overvågning af IT-infrastrukturer: En lang række intelligente værktøjer hjælper dig med at gennemføre en optimal implementering og anvendelse af "Rittal – The System."
- Kortere planlægningstider opnås ved hjælp af CAD-komponentbiblioteket, som takket være 3D-tegninger over Rittal-produkter reducerer design- og konstruktionsarbejdet markant.
- Med Rittal Therm kan klimastyringsbehovet i styretavler beregnes på forhånd, og køleenheder kan skræddersys nøjagtigt efter de individuelle behov.
- Rittal Power Engineering gør projektering af strømfordeling i tavleanlæg hurtigere og sikrere.
- Fuldstændig problemfrit kan man med Rittal RiZone styre og overvåge hele datacentre – fra strømforsyning og -fordeling over køling til sikkerhedssystemer.
- Disse og andre intelligente værktøjer og konfiguratorer hjælper dig med at opnå optimal effektivitet og det fulde økonomiske udbytte af "Rittal – The System."
Udnyttelse af effektivitetspotentialer
Besparelser på op til 20 procent er intet særsyn, når Rittals systemkonsulenter rådgiver kunder i industrien.
Under den første lyngennemgang sammen med dig lokaliserer eksperterne fra Rittal System Consulting Teams effektivitetspotentialer inden for hele proceskæden. Derefter følger en præcis analyse i en omfattende systemgennemgang, understøttet af talrige planlægnings- og softwareværktøjer. I den forbindelse kommer vi med konkrete forslag til besparelser.
Dermed hjælper Rittal System Consulting dig med at få det fulde udbytte af brugerfordelene ved det omfattende modulsystem "Rittal – The System." Der kan hurtigt opnås besparelser på helt op til 20 procent – en enorm succes for ethvert opfølgningsprojekt.
Døgnet rundt. Overalt på kloden.
Anlæg, systemer og IT-miljøer skal konstant og overalt fungere uden problemer – lige fra starten og så vidt muligt uden at der opstår fejl. Det er Rittal Service Internationals specialområde.
Vi har sammensat en servicepakke til dig, der sikrer, at "Rittal – The System." opfylder dine krav optimalt.
- Åben 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året for tekniske spørgsmål
- Garanteret responstid fra tidspunktet for skadesanmeldelse, dermed lavest mulige driftstabsomkostninger
- Trinopbyggede servicepakker – fra Basic til individuelt skræddersyede varianter af typen Customized
- Global reparations- og reservedelsservice
Faster – Better – Worldwide.
"Vi skal være hurtigere og bedre end konkurrenterne. Dette forspring skal vi dagligt bevise på ny over for vores kunder." Sådan lyder Rittals virksomhedsprincip nr. 4. For os er det både et princip og en forpligtelse: Kundernes behov står altid i centrum. At opfylde kundernes behov bedst muligt er vores daglige opgave. Og det gælder overalt på jorden.
- Det modulopbyggede løsningsprogram "Rittal – The System." sikrer med sin systemkompatibilitet hurtig planlægning, etablering, ombygning og idriftsætning.
- Ansvaret for udvikling, design, produkter og service ligger hos Rittal.
- Med en helhedsorienteret engineering-support sikrer vi dig en konkurrencefordel.
- Praktiske softwareværktøjer giver vores kunder mulighed for at arbejde hurtigt og fejlfrit.
- Det komplette sortiment fra Rittal reducerer antallet af grænseflader ved planlægning, indkøb, implementering og service.
- Hos Rittal System Consulting har vi en konsulent til ethvert behov.
- Markedstrends implementerer vi hurtigt i nye produkter. Vores innovationsstyrke er således med til at sikre dig konkurrencefordele.
- Rittals kvalitetslaboratorium underkaster vores produkter en streng kontrol.
- Anvendelsesoptimeret dimensionering og effektiv teknik giver mulighed for dokumenterbar energi- og omkostningseffektivitet.
- Den modulbaserede systemarkitektur, som til enhver tid kan udbygges, fremtidssikrer dine investeringer.
- Din lagerføring kan reduceres, eftersom næsten alle Rittals produkter kan leveres direkte fra lager.
- "Rittal – The System." tilbyder løsninger til vidt forskellige applikationer i praktisk taget alle brancher.
- Rittal har 58 datterselskaber på verdensplan, mere end 250 servicepartnere og over 1.000 serviceteknikere.
- Vores eksperter er i besiddelse af over lands- og branchespecifik knowhow.
- Få gavn af globalt harmoniserede standarder og gennemgående kompatibilitet.
- Internationale godkendelser tilbyder vores kunder en global sikkerhed.
- Rittals produkter og serviceydelser er globalt tilgængelige.
- Rittal tilbyder løsninger til alle industriområder, maskin- og anlægskonstruktion samt ITK-branchen.
- Uanset om det er indendørs eller udendørs, er Rittals produkter tilpasset til alle miljøer, klimabetingelser og geografiske forhold.
- Rittals produkter kan anvendes i praktisk taget alle områder af din virksomhed, fra bygningsteknik over produktion til datacentret.