12. jun. 2022

Rittal Blue e+ S køleenhed

Cool efterfølger med nye energieffektive køleenheder

Rittal Blue e+ er verdens mest energieffektive køleenhed for kapslinger, og nu udvides produktfamilien med en ny generation køleenheder i lavere effektklasser. Den nye Blue e+ S serie sikrer et mindre CO2-aftryk til maskiner og anlæg.

Den nye energieffektive køleenhed Blue e+ S fra Rittal med køleeffekter på 300, 500 og 1000 watt udvider Blue e+ serien og tilføjer flere smarte funktioner.

Den seneste generation af Blue e+ S køleenheder fra Rittal fås i tre effektklasser, 300, 500 og 1.000 W. Køleenhederne er designet til både at give et lavere CO2-aftryk og lavere driftomkostninger – præcis ligesom de andre køleenheder i produktfamilien. De har fået et nyt design, udvidede smarte funktioner og endda hurtigere processer ved hjælp af Smart Service konceptet.

Reducér CO2-aftrykket

Der er stor efterspørgsel på løsninger, der reducerer CO2-aftrykket fra produktionen. Samtidig skal disse løsninger være intelligente og kunne kommunikere, så de nemt kan integreres i digitaliserede produktionsmiljøer. Rittal imødekom dette krav for allerede syv år siden med Blue e+, en produktfamilien af ekstremt effektive køleenheder til kapslinger. De resulterer i en gennemsnitlig energibesparelse med 75 procent sammenlignet med konventionelle køleenheder. Det samme design-DNA findes nu i den nye generation Blue e+ S

Patenteret teknologi

Den underliggende teknologi kombinerer et Heat pipe for maksimal køling med inverter-styrerede komponenter. Heat pipen fungerer uden kompressor, ekspansionsventil eller andre styreelementer. Elektrisk energi er derfor kun nødvending for at drive ventilatoren. Hvis aktiv køling er påkrævet, udføres det meget energieffektivt, da den inverterstyrede kompressor og ventilatorer automatisk justerer deres hastigheder efter behov.Temperaturen i kapslingen forbliver kostant med høj energieffektivitet.

Den nye Blue e+ S-serie fra Rittal bruger et kølemiddel med et GWP (Global Warming Potential), der er 56 procent lavere end dem, der bruges i sammenlignelige køleenheder.

56 procent lavere

For yderligere at reducere CO2-aftrykket bruger den nye Blue e+ S et kølemiddel med et GWP (Global Warming Potential), der er 56% lavere end sammenlignelige køleenheder.

Smart kommunikation aktiverede funktioner

Med IoT-interfacet kan køleenhederne overvåges intelligent i digitaliserede miljøer, og de kan også kobles direkte til Rittals nye Smart Service Portal. Dette optimerer serviceprocesser og øger effektiviteten gennem forudsigelig vedligeholdelse. Som følge heraf er der mindre uplanlagt nedetid.

Produktionsvenlig opgradering

De nye køleenheder har fået en opgradering. Mest iøjenfaldende er en integreret farvet LED-lysstripe, som gør, at advarselsmeddelelser, selv langvejs fra, umiddelbart kan registreres. Et display på forsiden af ​​kapslingen giver opdateret information. Derudover er køleenhederne udstyret med det velkendte NFC-interface, som giver dem mulighed for at kommunikere med mobile enheder, der har Rittal Scan & Service-appen installeret.