5. maj 2020

VX IT

Verdens hurtigste IT-rack

Rittal præsenterer med sit nye racksystem VX IT et nyudviklet modulsystem af varianter til server- og netværksskabe. Dermed kan der opbygges nye IT-infrastrukturer med hidtil uopnåelig hastighed – fra individuelle netværksracks til komplette datacentre. VX IT tilbyder maksimal frihed under konfigurationen, som foregår enkelt og hurtigt via et online-værktøj – komplet certificeret med alle komponenter. Det er helt unikt.


VX IT: Modular, universal variants for all common application scenarios.

Med VX IT fra Rittal lanceres der en helt ny generation af IT-racks. VX IT er designet som et universelt modulsystem af varianter, der opfylder alle de mest almindelige anvendelsesscenarier. Løsningen har et meget bredt anvendelsesområde som netværks- og serverskab. Det store udvalg spænder fra 15 til 52 højdeenheder (HE). Brugerne kan dermed implementere edge-installationer, virksomhedsdatacentre med rækkekøling, modulopbyggede IT-containere, energieffektive colocation-datacentre samt meget store hyperscale-datacentre.


"Under udvikling af det nye IT-rack har vi trukket på den guldgrube af erfaringer, som talrige IT-projekter overalt i verden har givet os. VX IT står for hurtighed, fleksibilitet og modularitet. Men også for en sikkerhed for, at vores kunder er optimalt rustet til alle fremtidige IT-scenarier", forklarer Uwe Scharf, Direktør for Business Units IT og Industri samt Marketing hos Rittal.


When one part is guaranteed to fit another – the VX IT configurator with plausibility check.

Hurtigere udvælgelse og bestilling


Enklere, hurtigere og sikrere med digitalisering: online-konfiguratoren fører skridt for skridt brugeren gennem udvælgelse af komponenter og gennemfører i den forbindelse også en plausibilitetskontrol: www.rittal.de/vx-it


Med VX IT udnytter Rittal det fulde digitaliseringspotentiale til fordel for sine kunder. Hele processen fra valg over konfiguration og bestilling frem til levering er digitalt understøttet og transparent. Under konfigurationen bliver 3D-modellen inklusive tilbehør bygget op stykke for stykke. Den færdige 3D-model er tilgængelig for brugeren til videreanvendelse. Den individuelt udarbejdede version af IT-skabet produceres i topkvalitet på et ultramoderne produktionsanlæg og leveres hurtigt og til tiden takket være optimeret logistik.


Som en unik fordel for kunden er samtlige VX IT-varianter udarbejdet vha. konfiguratoren og alle deres bestanddele allerede testet og certificeret iht. internationale standarder som UL 2416, IEC 60950 og IEC 62368. Derfor kræves der for kunderne ingen yderligere certificering af det færdige konfigurerede system. Det sikrer maksimal frihed og sikkerhed under opbygning af nye IT-infrastrukturer. IT-chefer kan med denne løsning spare værdifuld tid under planlægning og indkøb, samtidig med at de har sikkerhed for, at alle komponenter passer perfekt sammen.


Maksimalt kompatibel og fremtidssikret


En vigtig ting for eksisterende kunder: VX IT tilbyder kompatibilitet med eksisterende Rittal RiMatrix-systemer og andre IT-infrastrukturer, som er implementeret med Rittal-komponenter. Dermed er udskiftning af individuelle komponenter i eksisterende datacentre stadig fuldt ud muligt, og det samme gælder en målrettet udvidelse af datacentre. Virksomheder kan for eksempel udvide eksisterende RiMatrix-installationer med det nye VX IT og anvende VX IT-specifikke komponenter til køling, UPS eller overvågning. Dermed er investeringssikkerheden for eksisterende Rittal-datacentre sikret.


Maximum stability with the 482.6 mm (19”) vertical section.

Værktøjsfri og hurtig montage


Alle, der arbejder på et datacenter, ønsker sig intelligent designede løsninger, som er nemme at betjene. Rittal har konsekvent haft dette for øje under udvikling af VX IT. Montering af IT-skabet sker hovedsageligt uden brug af værktøj takket være en tidsbesparende klikteknologi. Afmærkede højdeenheder og hulmønstre i dybden gør det nemmere at justere 19"-niveauafstanden. Alle fladdele som f.eks. sideplader eller topplader monteres hurtigt og enkelt med klikholdere og positioneringshjælpere. Takket være de nye vertikalt opdelte sideplader, der kan tilføjes som valgfrit tilbehør, får brugeren nemmere adgang, således at installations- og servicearbejde kan udføres hurtigere. De vertikalt opdelte sideplader er udstyret med enkle hængsler, således at de både kan åbnes som låger og stadig nemt kan tages af. Desuden fås vandret opdelte sideplader, som ligeledes forenkler adgangen til eksempelvis serveren.


Stabil og belastbar op til 1.800 kg


Endnu en vigtig egenskab ved VX IT er dets høje stabilitet: Takket være en forbedret konstruktion af rammen opnår IT-skabet en højere stabilitet i 19"-vertikalprofilet end de foregående modeller. Bæreevnen er dokumenteret gennem interne prøvninger hos Rittal, men også via ekstern certificering udført af Underwriters Laboratories (UL). Skabet fås i to varianter: Skabet "VX IT standard" tåler en statisk belastning på 1.500 kg iht. Rittals testmetode eller 1.200 kg iht. UL-certificeringen. Varianten "VX IT dynamic" tåler en belastning på 1.800 kg iht. Rittals testmetode eller 1.500 kg iht. UL-certificeringen.


Alt hvad et rack har brug for


Der fås et bredt udvalg af tilbehør til individuel udbygning af VX IT. Dette omfatter alternativer til låger og sideplader samt bund- og topplader, men også innovationer som den nye LED-liste til statusvisning. Blandt øvrigt tilbehør kan nævnes udtræk og hjælpemidler til kabelstyring samt løsninger til overvågning, strømforsyning og "asset management" i IT-racket. Til den indvendige udbygning fås komponenter som PDU'er, UPS-anlæg, IT-kølesystemer samt overvågningsløsninger, men også moduler til tidlig branddetektering og -slukning.


VX IT

Verdens hurtigste IT-rack

Uanset om der er tale om et netværksrack til en etagefordeler, server-racks i et edge-, colocation- eller hyperscale-datacenter, så er det nye VX IT den ideelle platform til alle de krav, som moderne IT-infrastrukturer stiller.

Edge computing: skræddersyede datacentre | Rittal

Med edge computing er du rustet til den digitale omstilling

Edge computing skaber forudsætninger for realtidsapplikationer og Industri 4.0. Mange brancher og virksomheder har allerede fordel af, at Rittal stiller denne højtydende teknologi til rådighed for dem.