8. nov. 2020

Nye Blue e+ udendørs køleenheder fra Rittal

Køleenheder – effektive i al slags vejr

Med sine nye vægmonterede køleenheder "Blue e+ outdoor" gør Rittal nu sin serie af højeffektive køleenheder velegnet til udendørs anvendelse. Ud over gennemsnitligt 75 procent energibesparelse imponerer de nye enheder med et hærværkssikret kabinet, en høj kapslingsklasse samt sikker drift under selv de barskeste forhold. Sammen med udendørsskabene i Toptec-serien fra Rittal udgør de et intelligent modulsystem, som er perfekt tilpasset til hinanden og forenkler enhver opbygning.

Hvis elektrotekniske anlæg – f.eks. til mobiltelefon- eller ladestanderapplikationer inden for e-mobilitet – skal installeres uden for lukkede bygninger, stilles der en række særlige krav til skabs- og køleteknologien. Fordi styretavler og køleenheder skal have en høj kapslingsklasse, kunne modstå UV-stråling og store temperatursvingninger samt være beskyttet mod hærværk.

Ekstremt robust: De nye vægmonterede køleenheder i serien "Blue e+ outdoor" fra Rittal er den ideelle løsning til barske miljøforhold. En UV-bestandig lakering, en høj kapslingsklasse på IP56 eller Nema 4/3R/12 samt et bredt temperaturinterval fra -30 °C til +60 °C bidrager til sikker drift og høj modstandsdygtighed ved udendørs opstilling.

Virkelig effektivt: Blue e+ teknologien i køleenhederne med integreret varmerør sikrer høj energieffektivitet. Sammenlignet med traditionelle køleløsninger kan der i gennemsnit spares 75 procent energi – og CO2-belastningen er markant lavere. Også når det gælder Blue e+ køleenhedernes tilgængelighed sættes der nye standarder. Opkobling via en IoT-grænseflade giver mulighed for enkel fjernovervågning – dette er især interessant ved overvågning af store, distribuerede anlæg. For eksempel kan temperatur og andre parametre overvåges løbende, og i tilfælde af fejl kan der automatisk sendes en meddelelse. På denne måde kan ikke-planlagt nedetid og anlægsnedbrud i vid udstrækning undgås, hvilket igen reducerer de dermed forbundne omkostninger. Takket være Rittals globale servicenetværk og reservedelslagre kan brugerne have fuld tillid til klimastyringsløsningen når som helst og hvor som helst.

Enkel opbygning: Sammen med Toptec udendørsskabene fra Rittal udgør de nye køleenheder et intelligent modulsystem, hvor styretavlen og køleenheden er perfekt tilpasset til hinanden. Styretavlerne er designet med dobbeltvæg og har dermed en høj passiv varmeafledningskapacitet ("skorstenseffekt"). Det reducerer opvarmningen inde i skabet som følge af solstråling og dermed køleenhedens energibehov. Anlægskonstruktører har fordel af det ensartede design af skab og køleenhed samt af en hurtig og enkel montage. Internationale godkendelser og enhedernes integrerede multispændingskompatibilitet gør også eksport nemmere. De nye vægmonterede udendørs Blue e+ køleenheder fra Rittal kan anvendes overalt, hvor styretavler til elektrotekniske installationer skal anvendes udendørs. Typiske eksempler er mobiltelefonanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt energiinfrastruktur.