12. jun. 2022

Rittal RiPanel: Konfiguratoren udgives i ny version

Nemmere end nogensinde før at konfigurere og bestille kapslinger

Komplekse produkter såsom kapslingsystemer planlægges nemt i 3D, konfigureres individuelt og bestilles hurtigt takket være direkte prisiformation. For systemplanlæggere er det nu blevet endnu nemmere. Med Rittals RiPanel kan special tilpassede kapslinger, inklusiv tilbehør og prisinformation, også konfigureres og bestilles online.

Med Rittals nye RiPanel konfigurator kan du tilpasse kapslinger, inkluderet tilbehør, og bestille det online.

Flere producenter af elektriske kapslinger har i dag et simpelt udvægelsesværktøj til standardskabe. Kravene til panelbygning og fremstilling af koblingsudstyr er dog meget højere.

Systemplanlæggere og konstruktører har brug for konfiguratorer, som også let kan anvendes til at konfigurere enkelte kapslinger – med passende tilbehør, plausibilitetskontrol for at forhindre fejl,  3D-visualisering og biblioteker med foruddefinerede hulskabeloner. Tilføj dertil en direkte tilslutning til det elektriske værkfra fra Eplan, Rittals Webshop og muligheden for at brugeren kan importere og placere enkelte udskæringer. Her bliver Rittals RiPanel mere en bare et værktøj til udvælge komponenter fra en liste.

Skræddersyet, men alligevel standard – let at bestille med et enkelt klik

Skræddersyede løsninger er mulige i RiPanel. Når Ripanel-brugeren f.eks. forbereder kapslingen til forarbejdning, kan man bruge foruddefinerede boremønstre og udskæringer, hvis det ønskes. Placeringne af udskæringerne sker nu grafisk i 3D. Det beyder, at brugeren altid kan se præcis, hvor udskæringerne er placeret i forhold til andre komponenter i kapslingen. En vareliste over de valgte komponenter viser, hvilke dele der er valgt, og giver information om de samlede omkostninger med kobling til Rittals webshop.  Brugeren kan til enhver tid se, hvad den aktuelle konfiguration vil koste. Gennemsigtige omkostninger forenkler beslutningen mellem forskellige varianter. De nødvendige dele kan bestille i Rittals webshop med et enkelt klik.

Integrerede kollisiontests forhindrer forkerte ordrer eller defekte konstruktioner allerede i planlægningsfasen. Derudover kan kun de dele, der passer sammen, konfigureres. For eksempel kan konstruktøren ikke ved et uheld vælge en forkert længde system chassis dele. RiPanel filtrerer kun de komponenter, der passer til den valgte indkapsling. I slut gemmes alle data i RiPanel og kan nemt bruges til efterfølgende projekter, også selvom der foretages ændringer.

Automatiseret og effektiv produktion

Udviklerne hos Eplan og Rittal har nøje gennemtænkt den informationsstrøm fra konstruktion til produktion: Data fra den virtuelle prototype af den planlagte kapsling kan overføres direkte til Rittals produktionsmaskiner til videre behandling, f.eks. med P erforex MT. Dataerme kan også overføres til det nye produktionssytem, RiPanel Processing Center. Information om kapslingen kan også overføres til Eplan for at fortsætte den detaljerede elektriske konstruktion.

Flere komponenter kan konfigureres i RiPanel

I RiPanel kan du allerede konfigurere fritstående og sammenkoblede gulvskabe fra VX25- og VX SE-serien.  Noget af det, der er kommet til, er indlejringssystemet VX IT og IT Power. Det åbner op for et bedre overblik, når der skal konfigureres kapslinger til it-teknologi, overvågning og strømfordeling.

Tidligere har AX- og KX-serien været tilgængelig til konfiguration. AX CP er nu tilføjet for at konfigurere betjeningspaneler til Rittals bærearmsystemer.

Flere og flere skabsserier og tilbehør samt flere funktioner tilføjes løbende i RiPanel.