Nå hurtigere i mål med fremtidens baneteknologi | Rittal

Fremtidssikker baneteknologi

Luftfartsindustrien er blandt de hurtigst voksende brancher i verden. Læs mere om, hvad vi kan tilbyde hos Rittal.

Fremtidens mobilitetskoncepter øger presset på de eksisterende og nye transportinfrastrukturer og på baneoperatører. Passagertallene og godsmængderne stiger. Derfor er det ekstremt vigtigt at sikre problemfrie procesforløb for at garantere pålidelighed og rettidighed, samtidig med at de høje sikkerhedsstandarder overholdes.

Høj effektivitet og maksimal driftssikkerhed fra en og samme leverandør

Rittal tilbyder skræddersyede løsninger til jernbaneindustrien. Komplette system- og infrastrukturløsninger til alle områder inden for baneteknologi sikrer problemfri drift – til alle opgaver på stationer, i signalbokse, langs ruten og i tunneler.

  • Takket været et intelligent modulsystem af skabe (enkeltvæggede og dobbeltvæggede) samt klimaregulering
  • Takket være modstandsdygtige udendørsskabe af kvalitetsmaterialer med UV-bestandig lakering og høje kapslingsklasser
  • Takket være plastskabe, som er ideelle til tunnelapplikationer
  • Takket være energieffektive køleløsninger med et bredt ydelsesspektrum og temperaturinterval fra -30 °C til +60 °C

Schweizerische Südostbahn AG

Fremtidssikret datacenter med ekstraordinært høj tilgængelighed

For Schweizerische Südostbahn har togenes punktlighed højeste prioritet. Derfor er et fuldstændig pålideligt fungerende IT-system helt afgørende.