Industry Standard Projects

Energilagringscontainer med Blue e+

Forkonfigureret løsning til energilagringscontainere med højeffektiv køleteknologi, der reducerer dit CO2-aftryk. Takket være det fleksible, modulopbyggede koncept kan du nemt tilpasse løsningen efter dine behov. Racks kan udbygges individuelt med forskellige skinner og hylder, således at der kan anvendes forskellige batterityper.

Forskellige containerstørrelser er tilgængelige

  • 40 fod 3 x 3 container (rackdybde 800 mm)
  • 40 fod ISO HC-container (rackdybde 600 mm)
  • 20 fod 3 x 3 container (rackdybde 800 mm)
  • 20 fod ISO HC-container (rackdybde 600 mm)
  • 3 x 3 x 3 container (rackdybde 800 mm)
  • 10 fod ISO HC-container (rackdybde 600 mm)

Alle containere er udstyret med den effektive Blue e+ køleteknologi. Ved at variere antallet af individuelle køleenheder kan du tilpasse køleeffekten til anvendelsesformålet. Og takket være den integrerede heatpipe kræves der mindre energi til at opnå den nødvendige køleeffekt.

Med vores Industry Standard Project har du adgang til Rittals tegninger og en CFD-analyse.

Dine fordele

  • Modulopbygget løsning som du let kan tilpasse efter dine krav
  • Uafhængig af batteritype
  • Komponenter optimalt afstemt efter hinanden
  • Højeffektiv køleteknologi
  • Lave driftsomkostninger øger lagersystemets rentabilitet

Information

  • Vi rådgiver dig gerne om individuel dimensionering af energicontaineren.
    Kontakt

Downloads

Energilagringscontainer

CAD