Forkonfigureret løsning til lavspændingshovedfordeler til kompakte transformerstationer med 1.250 A @ 400 V. Et ideelt udgangspunkt, som du hurtigt og nemt kan tilpasse efter dine specifikke krav.
Konfigurationen er opbygget på standard Rittal-montageplader og benytter et 185 mm Ri4Power-skinnesystem med skinner, effektafbryderadaptere, NH-sikringslister og skinneholdere som kernekomponenter til strømfordeling. For at gøre det muligt at digitalisere den kompakte transformerstation er målings-, styrings- og reguleringsenhederne installeret i Rittals småbokse og kompaktskabe af typen PK og AX.
LSHF-konceptet tager højde for det nyeste inden for digitale kompakte transformerstationer og er fuldt tilgængeligt som et komplet Eplan-projekt inklusive dokumentation. Udnyt fordelene ved den fordefinerede løsning Industry Sample og spar værdifuld tid i engineering-fasen.
Benyt Industry Sample fra Eplan som Industry Standard Project og spar værdifuld tid i engineering-fasen!
Dine fordele
- Tidsbesparelser takket være en forkonfigureret løsning, der hurtigt kan tilpasses
- Komponenter optimalt afstemt efter hinanden
- Korte leveringstider takket være standardkomponenter
- Mulighed for formontage i Rittal Application Center Gera
Information
- Produktlisten kan nemt importeres til indkøbsvognen i onlineshoppen.
- Eplan-projektet er tilgængeligt i Eplan Cloud. For at logge på skal du bruge et Eplan-ID, der er knyttet til din virksomhedsorganisation.
Downloads
Forklaret skridt for skridt
1 Projektering af transformerstationen
Projektering, opbygning og udvidelse af transformerstationer til integration i elnettet skal udføres i overensstemmelse med operatørens forskrifter. Tavleanlæggets opbygning samt de forskellige kombinationer af kabel-, transformer- eller effektafbryderpaneler afhænger af såvel kundekrav som opbygningen af energifordelingen eller netværkstopologien.
2 Engineering
Eplan-projektet, den såkaldte Industry Sample, omfatter en fuldt funktionsdygtig transformerstation med lavspændingsdel, transformer og mellemspændingsdel. Du modtager et komplet Eplan-projekt, inklusive alle CAD-filer, styklister over de anvendte komponenter og de energirelevante diagrammer.
3 Engineering – fortrådning af montageplade
Alle nødvendige informationer leveres i detaljer, inklusive relevante specifikationer for ledningsføringskanaler og bæreskinner.
4 Integration af bundtede producentdata
Ved hjælp af EPLAN Data Portal-biblioteket er alle artikeldata umiddelbart tilgængelige til import i Eplan-projektet, hvilket gør dokumentationen nemmere.
5 Engineering frem til 3D-model
De integrerede Eplan-løsninger giver mulighed for enkel 3D-konstruktion af strømfordelingssystemet i EPLAN Pro Panel.
6 Transformatorstationens digitale tvilling er ready2go
Den digitale tvilling er et virtuelt billede af anlægget, som giver mulighed for allerede i den tidlige engineering-fase at simulere systemer, grænseflader og processer. Det reducerer antallet af udviklingsrunder, opdager fejl og fremskynder idriftsætningen. Optimeringen i alle procestrin tilbyder enorme potentialer for at spare tid og omkostninger.
7 Styklister til direkte 1:1 bestilling
Styklisten over Rittal-komponenter kan nemt eksporteres og indlæses i Rittals indkøbsvogn – dermed har indkøbsafdelingen alle de informationer, som er nødvendige for bestilling.
8 Vedligeholdelse væsentligt forenklet takket være den digitale tvilling
Med muligheden for at udarbejde en AR-model bliver vedligeholdelsen af anlægget forenklet. Serviceteknikere kan f.eks. hjemmefra simulere et planlagt besøg og kan give deres kontaktperson på stedet værdifulde tips via en fjernopkobling.
9 Andre krav? Ikke noget problem!
Ændringer baseret på individuelle ønsker og krav kan til enhver tids projekteres hurtigt og enkelt i Eplan. Du kan slette, tilføje eller udskifte komponenter – og straks er den ændrede dokumentation og den opdaterede tvilling tilgængelig.
Eksempel: Udvidelse af en lastudgang i alle diagrammer
10 Dokumentation ved tryk på en knap
Projekteringen sker i henhold til DIN EN 61439. Ved fremstilling og konstruktion af tavleanlæg til lavspændingsnettet er det vigtigt, at dokumentationen indeholder rutineprøvningsrapporter og CE-overensstemmelseserklæring.
11 Produktionsintegration og formontering
Eplan-dataene kan importeres sømløst i Rittals løsninger med henblik på automatiseret produktion – det garanterer enorme effektivitetsfordele.
Rittal Application Center i Gera tilbyder merværdiskabende tjenester på forespørgsel: På den ene side understøtter specialister planlægningsprocessen omkring strømfordelingssystemet, og på den anden side kan vi også påtage os en del af formonteringen. Færdigt formonterede systemkomponenter til lavspændingstavleanlæg kan leveres hurtigt og pålideligt – inklusive producentleverede afbrydere fra alle kendte producenter.
12 Den virkelige tvilling som en 1:1 kopi
Projektimplementeringstiden kan reduceres markant ved hjælp af Industry Standard Projects. Hvad enten det drejer sig om engineering, montage eller idriftsætning giver de store tidsbesparelser klare omkostningsreduktioner.