På nuværende tidspunkt leverer 2.800 små vandkraftværker i Østrig strøm til det offentlige forsyningsnet. For at det skal fungere, kræves der velfungerende elektroteknisk udstyr. Det har H&W Control GmbH leveret gennem de seneste tre år. "I samarbejde med vindmølleproducenterne leverer vi meget til udlandet, og vi har en eksportandel på omkring 75 %", siger Ingeniør Rainer Huber og Christian Wieland, Administrerende Direktør fra virksomheden.
Rittal "understøtter" tavlebyggeren ved planlægning og implementering af skabene – et tilbud som vi med glæde benytter os af.
Europæisk kvalitet tæller
I november 2015 blev et anlæg på Panamas højeste bjerg, Volcán Barú, koblet på elnettet. I Sydamerika lægger man stor vægt på at bruge europæisk udstyr, og tilliden til standarden er meget høj. H&W Control satsede derfor på tysk kvalitet fra Rittal til styretavlerne. Fem felter – tre til energistyring med et RiLine 1600 A skinnesystem og to felter til styring af anlægget – blev leveret til Panama.
Hurtigere anlægskonstruktion
"I Ennstal handlede det om at revidere det elektriske udstyr på et lille vandkraftværk, der har eksisteret siden 80'erne", siger Christian Wieland, Administrerende Direktør for H&W Control, om et lokalt projekt. For at minimere kraftværkets nedetid anvendte H&W Control det nye 185 mm skinnesystem fra Rittal. Rainer Huber, også Administrerende Direktør hos H&W Control GmbH, sætter særlig stor pris på, at det er så kompakt, og at det har en stor fordel i forhold til konkurrenterne på grund af plads- og omkostningsbesparelser.