SKF opnår rekordhøj energioptimering med Blue e+ køling

SKF opnår 76,5% bedre energieffektivitet med Rittals Blue e+

SKF har gennemført en fuldskala test af køleren Blue e+ fra Rittal, og resultaterne taler sit tydelige sprog. I en test i reelt driftsmiljø hos SKF i Göteborg opnåede løsningen en forbedring i energieffektivitet på hele 76,5 % sammenlignet med en tidligere model.

Teknologi, der gør en reel forskel

  • Behovsstyret køling med avanceret inverter- og heat pipe-teknologi
  • Blue e+ tilpasser automatisk kølekapaciteten til det faktiske behov
  • Reducerer energiforbruget markant og holder temperaturen ekstra stabil
  • Mærkbare besparelser på energiforbrug

Testen viser, at ét Blue e+-aggregat kan spare over 3.300 kWh om året.
Hvilket er en markant reduktion af både driftsomkostninger og CO₂-aftryk.

“Køling er vigtigt for os og nu ved vi, at vi kan bruge køleren i vores produktion.”

– Sofia Ingelsson, energikoordinator, SKF

Stabil temperatur, længere levetid

Temperaturstabilitet er en af de største styrker ved Blue e+.

  • Mindre temperaturvariation
  • Mere jævn og stabil udløbstemperatur på luften
  • Reduceret termisk belastning på komponenterne

Det giver følsom elektronik øget driftssikkerhed og længere levetid.

En smart investering for moderne industri

Blue e+ er udviklet til virksomheder, der ønsker at:

  • Reducere energiforbruget
  • Forbedre temperaturkontrollen
  • Forlænge komponenternes levetid
  • Reducere omkostninger over tid

Blue e+ fremtidssikrer din køling, både ved nye investeringer i udstyr og ved opgradering af eksisterende systemer.

Der findes desuden varianter med den nye F-gas, som lever op til kravene, der træder i kraft i 2027.

“Det er en betydelig reduktion for én enkelt enhed, og resultaterne er blevet positivt modtaget.”

– Sofia Ingelsson, energikoordinator, SKF Göteborg

 

Sådan præsterede Blue e+ i SKFs produktion

Montering hos SKF i Göteborg, hvor Rittal har kunnet evaluere det nye Blue e+ køleaggregat i produktionen. Resultatet er imponerende: Energieffektiviteten blev forbedret med 76,5 %. Foto: SKF.

Testen blev gennemført i et reelt driftsmiljø i et aktivt elskab i Göteborg. Blue e+ blev sammenlignet direkte med et tidligere aggregat fra Rittal under identiske forhold.

  • 76,5 % lavere energiforbrug
  • Øget temperaturstabilitet i kapslingen
  • Reduceret termisk belastning på elektronikken

Vil du se, hvad Blue e+ kan gøre for jer?

Kontakt os, så hjælper vi med at beregne, hvilken energibesparelse og driftsforbedring Blue e+ kan skabe i netop jeres virksomhed.