- Artikelnummer:
- SZ 2533.100
- Udgave
- A
- Produktbeskrivelse
- Alternativ til standardlåseindsats med eller uden sikkerhedscylinderindsats.
- Materiale
- Kabinet af glasfiberarmeret polyamid
Låsenæse: Plast
Pakning: PU
Klemme: Stålplade, galvaniseret
- Farve
- RAL 9011
- Leveringsomfang
- Leveres uden nøgle
Plasthåndtag
Pakning
Klemme
Låsenæse AX
Låsenæse KX
Montageskrue
- Bemærk
- Andre lukninger på forespørgsel.
- Lås
- Låseindsats: Uden lukning
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,065 kg
- Bruttovægt
- 0,067 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177940581
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
-
SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert