Plasthåndtag Til vridelåse

Artikelnummer: SZ 2577.000

Alternativ til standardlåseindsats med eller uden låsecylinderindsats. Anvendelse i overensstemmelse med de projektspecifikke materialegodkendelseslister for det pågældende mærke.

Artikelnummer:
SZ 2577.000
Udgave
A
Produktbeskrivelse
Alternativ til standardlåseindsats med eller uden sikkerhedscylinderindsats.
Materiale
Kabinet af glasfiberarmeret polyamid
Låsenæse: Plast
Pakning: PU
Klemme: Stålplade, galvaniseret
Farve
RAL 9011
Leveringsomfang
Leveres med to nøgler
Plasthåndtag
Pakning
Klemme
Låsenæse AX
Låsenæse KX
Montageskrue
Bemærk
Andre lukninger på forespørgsel.
Lås
Låseindsats: med lås nr. 3524 E
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,08 kg
Bruttovægt
0,094 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177952416
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E
Dokumentationer
Info sheet