- Best.-nr.:
- HD 4000012
- Udgave
- Toppladevinkel 30° fremad
- Materiale
- Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Montageplade: Stålplade
Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
- Leveringsomfang
- Kabinet lukket hele vejen rundt
Dør med indpresset pakning
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Montageplade
- Dimensioner
- Bredde: 610 mm
Højde fortil: 810 mm
Højde bagtil: 929 mm
Dybde: 210 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 550 mm x 735 mm
- Lågeåbningsvinkel
- 125°
- IK-kode
- IK08
- Grundmateriale
- Rustfrit stål
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 30 kg
- Bruttovægt
- 32 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177921436
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- Produktbeskrivelse
-
HD kompakttavle, 1.4301, BHD 610x810x210 mm