Tilbehør

Sokkelelementer i rustfrit stål

Gennemgående, rustfri stålsokkel til sammenbygning uden plastelementer. Sokkel bestående af sokkelelementer foran og bagpå, færdigmonteret med hjørnestykker alt efter skabsbredde. Du vælger sidepanelerne efter skabsdybden.

Sokkelelementer i rustfrit stål

Sokkelelementer fortil og bagtil, 100 mm Rustfrit stål til TS, VX SE

Sokkelelementer fortil og bagtil, rustfrit stål, 100 mm.

Sokkelelementer i rustfrit stål

Sokkelelementer fortil og bagtil, 200 mm Rustfrit stål til TS, VX SE

Sokkelelementer fortil og bagtil, rustfrit stål, 200 mm.

Sokkelelementer i rustfrit stål

Sokkelpaneler, sider, 100 mm Rustfrit stål til sokkelelementer fortil og bagtil

Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm. Til stabilisering af sammenbyggede sokkelelementer kan der monteres sokkelpaneler drejet 90°.

Sokkelelementer i rustfrit stål

Sokkelpaneler, sider, 200 mm Rustfrit stål til sokkelelementer fortil og bagtil

Montage mellem sokkelelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm.

Sokkelelementer i rustfrit stål

Nivelleringsfødder til sokkel TS rustfrit stål og sokkel, komplet, rustfrit stål

Til direkte montage under TS-sokkel og komplet sokkel. Sikrer uhindret adgang, f.eks. ved gulvrengøring, og udligning af ujævnheder i gulvet.

Sokkelelementer i rustfrit stål

Sokkelplade, modul- til sokkel TS rustfrit stål og sokkel, komplet, rustfrit stål

Til sikker kabelføring i soklen mellem bund og skab.