- Best.-nr.:
- HD 4000309
- Fordele
- Gulvet friholdes under skabet, hvilket giver mulighed for nem våd og tør rengøring
- Bredden gør det muligt at montere individuelle understel under sammenbyggede skabssystemer VX25 og HD-systemskabe samt kompakte tavler HD
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- Med vandret gitter til kabelindføring mellem dybdestagene bagtil
Inkl. pakninger og montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 300 mm
- Grundmateriale
- Rustfrit stål
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Ved forespørgsel eller bestilling bedes den fuldstændige udgavekode oplyst.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Kodetal
- Kabinet: 1 = HD eller kabinet: 2 = VX
Kabinetbredde: ... mm
Kabinetdybde: ... mm
Nivellering: 1 = med (til 4 fødder, 0-55 mm)
Gulvbeslag: 1 = med eller 2 = uden
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Eksempel: 2 – 1000 – 800 – 1 (understel til VX – bredde 1000 mm – dybde 800 mm – med gulvbeslag)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177566132