Ekstreme forhold kræver robuste løsninger. Derfor har Rittal videreudviklet sin Blue e+ køleanlægsserie. Resultatet: Blue e+ Dynamic. Takket være deres stabile mekaniske konstruktion er køleanlæggene særligt velegnede til brug i dynamiske applikationer som i den maritime industri, inden for logistik og i lufthavne. Sikker? Helt sikkert: Med certificering efter DNV-CG-0339.
Hvad indebærer DNV-certificeringen?
DNV-certificeringen garanterer pålideligheden af komponenter og systemer med hensyn til farer til søs og er en reference inden for marine- og offshore-sektoren. Blue e+ Dynamic-køleanlæggene opfylder dermed strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Som standard.
Det uafhængige Phoenix Testlab har underkastet Rittals Blue e+ Dynamic-køleanlæg adskillige DNV-tests. Efter en sinus-sweep-test fulgte en bredbåndsstøjtest over hele frekvensområdet. Her blev enhederne udsat for vibrationer i 2,5 timer i hver rumakse, altså i alt 7,5 timer. Derefter blev de placeret i klimakammeret, hvor enhederne gennemgik flere temperaturcyklusser, delvis med høj luftfugtighed. Simulerede skibsbevægelser og EMC-målinger, der omfattede både test af støjudsendelse og støjmodstand, afsluttede testserien.
Dermed blev Blue e+ Dynamic-køleanlæggene med succes testet efter følgende kriterier:
- Temperaturbestandighed i henhold til klasse A
- Luftfugtighed i henhold til klasse B
- Vibrationsbestandighed i henhold til klasse A
- EMV i henhold til klasse A
Testene blev udført med apparater i effektklasserne 1,0 og 1,6 kW samt 2,0 og 2,6 kW.
Dine fordele:
- Omkostningsbesparelser og forbedret miljøbalance takket være høj energieffektivitet (SEER-værdi > 6,2)
- Forbedret driftssikkerhed, forebyggende vedligeholdelse og færre driftstop takket være overvågning i realtid via Ethernet i forbindelse med IoT-grænsefladen
- Højeste fleksibilitet takket være alsidig anvendelighed uden omfattende infrastrukturforanstaltninger – selv ved eftermontering på eksisterende anlæg
- Maksimal sikkerhed takket være høj beskyttelsesklasse IP 55 (indvendigt kredsløb) og standardintegreret kondensatfordampning
- Enkel planlægning, montering og betjening takket være nyttige værktøjer og intelligente grænseflader
Brancher og anvendelsesområder for Blue e+ Dynamic køleanlæg
Uanset om det drejer sig om vibrationer fra dieselmotoren, svingninger i søgangen eller varme og fugtighed: I maskinrummet på et skib hersker der ekstreme forhold. Koblingsanlæg og deres køleanlæg skal være dimensioneret til dette.
I højlagerbygninger anvendes reolbetjeningsanordninger, der bevæger sig langs gangen, i højden og i dybden. Skabsskab og køleanlæg, der er fastgjort til reolbetjeningsanlæggene, skal derfor være særligt vibrationsbestandige.
Et bagagebånd består af flere transportbånd, der er forbundet med hinanden via knudepunkter. I lufthavne transporteres der dagligt flere tons bagage via disse bånd. Derfor skal tilstødende koblingsanlæg være ufølsomme over for vibrationer, rystelser og stød.
Blue e+: En teknologi, der gør en forskel
Blue e+ står for en verdensomspændende unik teknologi, længere levetid for de installerede komponenter takket være mindre temperatursvingninger, global anvendelighed og integration i IoT.
Det afgørende er den innovative hybridteknologi: To parallelle kølekredsløb, der arbejder separat eller sammen afhængigt af temperaturforskellen. Et aktivt kølekredsløb med hastighedsregulerede komponenter sikrer behovsbaseret køling. Så snart omgivelsestemperaturen ligger under den indstillede værdi, overtager den integrerede heatpipe med passiv køling klimaanlægget i skabet. Dette muliggør en energibesparelse på gennemsnitligt 75 % pr. enhed.
Vi er her for dig.
Har du spørgsmål? Så skriv til os. Vi står gerne til rådighed for alle spørgsmål vedrørende Blue e+ Dynamic køleanlæg.