Rittals Blue e+ filterventilator hjælper dig med at nå dine klimamål og samtidig reducere dine energiomkostninger. Med 40 % højere luftkapacitet er den nye filterventilator med foldefilter – i sammenligning med vævsfiltret – uovertruffen på verdensplan.
Du nyder godt af en skabsklimaregulering, der forener kraft, effektivitet og enkelhed. Filterventilatoren findes i varianterne AC/DC, EC og EMC. Frem for alt giver anvendelse af en filterventilator med EC-teknologi dig en markant tids- og omkostningsfordel, fordi: Dens IoT-kompatibilitet øger energieffektiviteten og anlægssikkerheden.
Kom og se, hvordan den nye Blue e+ filterventilator forbedrer din drift markant.
Blue e+ filterventilator: Oversigt over dine fordele
- Større kapacitet: 40 % større luftkapacitet takket være det integrerede foldefilter fører til besparelser, da det nu er muligt at benytte mindre effektklasser
- Længere levetid på komponenter: Unik diagonal ventilator sikrer en ensartet og konstant ventilation i styretavlen
- 60 % energibesparelse (EC-filterventilator) takket være effektiv motor
- Spar penge og få mindre behov for service takket være foldefilterets 2-3 gange længere levetid
- Færre udgifter til vedligeholdelse (EC-filterventilator) takket være automatisk filterrensning, som forlænger levetid med op til 20 %
- Mindre energiforbrug og færre serviceudgifter (EC-filterventilator) der afhængig af jeres behov og virtuel driftstidsvisning, som giver mulighed for optimering af vedligeholdelsesintervaller
-
Øget sikkerhed takket være alarmrelæer (EC-filterventilator): Fejlfunktioner rapporteres omgående
-
Større driftssikkerhed takket IoT-kapacitet (EC-filterventilator): Integreret nødkølingsfunktion frigiver op til 40 % mere luftkapacitet, når det er nødvendigt
-
Garanteret sikkerhed, fordi den er bygget til flere spændinger (EC-filterventilator): Velegnet til global anvendelse
- Enkel planlægning: Find din optimale løsning med Rittals banebrydende værktøjer såsom RiTherm, RiPanel, EPLAN Data Portal og ProPanel
- Enkel omstilling: Montageudskæringer, kapslingsklasse og effektklasse svarer til den seneste generation af filterventilatorer
- Enkel montage: Tidsbesparelser takket være værktøjsfri montage (klikkes let på plads i styretavlen)
- Enkel vedligeholdelse: Værktøjsfri håndtering og enkel udskiftning af filtermåtte
- Enkel overvågning (EC-filterventilator): Styring og overvågning via analoge eller digitale grænseflader
Imponerende IoT-funktioner i EC-filterventilatorerne
EC-motorens driftstid og hastighed registreres løbende. Ligesom en brændstofmåler i bilen viser Rittal IoT Interface , hvornår det næste filterskift er nødvendigt. Det reducerer dine serviceomkostninger.
Automatisk filterrensning sker flere gange om dagen. Det sker ved kortvarigt at vende lufttransportretningen, så filtret "udblæses". Selv meget fine støvpartikler fjernes på denne måde. Det forlænger filtrets levetid med 20 % og reducerer dine serviceomkostninger.
For høje temperaturer i styretavlen kan føre til systemsvigt. EC-filterventilatorens nødkølingsfunktion modvirker aktivt dette. Så snart temperaturen stiger over alarmgrænsen, øges ventilatorhastigheden til sit maksimum. Det frigiver op til 40 % mere luftkapacitet og forsinker eller forhindrer overophedning af komponenterne.
Foldefilter: Oversigt over dine fordele
-
Med et 6 gange større overfladeareal sammenlignet med et standard vævsfilter, reducerer det trykmodstanden, således at overskudsvarmen i styretavlen kan bortledes hurtigere.
80 % højere luftkapacitet ved kapslingsklasse IP 55 sammenlignet med vævsfiltre
-
Vores foldefiltre er materialeteknisk og konstruktivt designet på en sådan måde, at de kan tilbageholde bittesmå støvpartikler. Den mindste filtrerbare partikelstørrelse er 0,3 mikrometer. Selv visse virustyper er større. Det betyder: Der trænger væsentligt mindre støv ind i styretavlen.
50 % højere udskilningseffekt
-
Den store overflade sikrer en markant øget opmagasineringskapacitet i foldefiltret. Dermed kan vedligeholdelsesintervallerne forlænges. Og: Vores foldefiltre garanterer dig beskyttelse iht. IP 54 eller IP 55 (ved anvendelse af foldefilter med absorptionsmåtte).
2–3 gange længere vedligeholdelsesintervaller
Beregn dit personlige besparelsespotentiale
Kunne du tænke dig at vide helt konkret, hvor mange penge du kan spare med en Blue e+ filterventilator? Så skal du blot indtaste parametrene for din filterventilator herunder. Vores effektivitetskalkulator viser dig, hvor høje dine nuværende energi- og serviceomkostninger er, hvor meget du kan spare ved at skifte til Blue e+ filterventilatoren, og hvorfor EC-filterventilatoren er det bedste valg.