Udendørs løsninger til elnetværker

Sikkerhed for energiomstillingen

Beskyttelse mod blackout

Udendørs skabe til elnetteknologi

Elnettets infrastruktur står over for store udfordringer. På den ene side stiger efterspørgslen f.eks. som følge af e-mobilitet. På den anden side bliver mere og mere strøm produceret fra vedvarende energikilder såsom vind og sol. I sammenligning med konventionelle energikilder er denne elproduktion langt mere uregelmæssig.

Elnetværkernes stigende driftsmæssige kompleksitet kræver derfor en større, stærkere og mere intelligent netinfrastruktur.

Elnetværker kræver pålidelige løsninger for at kunne drives uden problemer. Til dette formål tilbyder Rittal dig en sikker og modstandsdygtig portefølje af udendørsskabe samt passende klimareguleringsudstyr, der beskytter dine anlæg optimalt.

Som standard kan du konfigurere en individuel løsning på grundlag af et modulsystem. Takket være levering inden for 24 timer opnår du optimal sikkerhed til dine applikationer, f.eks.

  •  Outdoor Relay Protection Cabinet
  •  Local Protection Cabinet
  •  Monitoring & Control Boxes

Overflade-, korrosions- og fugtbeskyttelse spiller en afgørende rolle inden for elnetteknologi. Svaret ligger i materialer af høj kvalitet og optimal korrosionsbeskyttelse.

På grund af de forskellige klimatiske forhold og de skiftende årstider er optimal temperaturregulering helt afgørende for en problemfri drift. Rittal tilbyder en lang række muligheder for klimaregulering – skræddersyet til dine individuelle behov.

Opstillingsmiljø 1 og 3

Indoor Advanced Protection og Outdoor Advanced  

Mens transformerstationer er placeret i opstillingsmiljø 1, kan koblingsstationer findes i miljø 1 og 3. Også konverterstationer er dels beskyttet opstillet i områder af typen Indoor Advanced Protection, dels i miljø 3, mens offshore-installationer også kan findes i miljøet Outdoor Extreme. Rittal tilbyder dig en passende konfigurerbar løsning til ethvert område. Sikker opstilling på ethvert område.

Typiske  løsninger til elnetteknologi

Udendørs

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Udendørs

Udendørs Basic-kabinetter

Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt

Indkapsling

Småbokse

Kompakt kabinet med utallige anvendelsesmuligheder: Polycarbonat-kabinet PK, aluminiumkabinet GA, kompakt kabinet KX, stålplade i modellerne klemmeboks med og uden flange, elskabe og bus-kabinetter. Vægskabene lever op til de strengeste krav...

Udendørs klimateknik

Vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Outdoor i effektklasserne 1500 W til 5000 W. Takket være deres høje kapslingsklasse IP 56/UL-type 12/3R/4 og temperaturområde på mellem -30 °C og...

Udendørs klimateknik

Varmeelement uden ventilator

Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning...