Udendørs løsninger til vedvarende energikilder

Sikkerhed for energiomstillingen

Beskyttelse mod blackout

Udendørs skabe til vedvarende energikilder

Der er ingen alternativer til udbygningen af de vedvarende energikilder. Klimaomstillingen, den aktuelle politiske situation samt det stigende strømbehov gør denne ressourcebesparende del af energiforsyningen mere og mere betydningsfuld. En problemfri drift af vind- og solcelleanlæg er systemrelevant og kræver førsteklasses beskyttelse.

Rittal tilbyder dig modstandsdygtige kabinetter og velegnet klimareguleringsudstyr, som beskytter dine anlæg optimalt mod vejrpåvirkninger og hærværk. Takket være modulsystemet kan vi tilbyde dig udendørsløsninger af høj kvalitet til levering inden for 24 timer.

Det betyder sikkerhed for dine applikationer

  • Vekselrettersystemer
  • Systemer til overvågning af møllevinger eller regulering af solcelleanlæg
  • AC-fordelere
  • og meget mere

Takket være modulsystemet modtager du en passende løsning til ethvert miljø inden for 24 timer.

Hvad enten det drejer sig om et solcelle- eller vindmølleanlæg, så er optimal overfladebeskyttelse afgørende for at sikre kabinettet en lang levetid. I ekstreme tilfælde er solcelleanlæg i ørkenen udsat for konstant friktion fra sand. Offshore-vindmøller udsættes konstant for saltholdig havluft og kræver derfor maksimal korrosionsbeskyttelse.

Der lægges særlig vægt på anlæggenes klimaregulering. Varierende temperaturer og solstråling fører til kondensatdannelse. Til dette formål leverer Rittal energieffektive køleenheder, skabsvarmeelementer og robuste kabinetløsninger – og dermed total beskyttelse af dine anlæg. Kun på den måde er en miljøvenlig og fremtidsorienteret strømforsyning mulig.

Opstillingsmiljø 1, 3 og 4 

Fra Indoor Advanced Protection til Outdoor Extreme 

Vindmølleanlæg er både placeret i beskyttede miljøer af type 1 samt i områder af type 4 Outdoor Advanced. Solcelleanlæg er ofte kendetegnet ved at være placeret i opstillingsmiljø 3. Med en række forskellige materialer, korrosionsbeskyttelse og modstandsklasser tilbyder Rittal dig den optimale løsning til ethvert miljø – skræddersyet til dine individuelle behov.

Typiske løsninger til vedvarende energikilder

Udendørs

CS Toptec

Dobbelvægget Skabsystem til udendørs opstilling. Med en eller 2 låger. Regntag med ventilationsriste på alle 4 sider. Side panler, bagside samt låger er fuldt ud dobbeltvægget. For indvendig montage er det muligt...

Udendørs klimateknik

Vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Outdoor i effektklasserne 1500 W til 5000 W. Takket være deres høje kapslingsklasse IP 56/UL-type 12/3R/4 og temperaturområde på mellem -30 °C og...

Filterventilatorer, topventilatorer, indskudsventilatorer

TopTherm filterventilatorer

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 900 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.

Varmeelementer

Varmeelement med ventilator

Varmeapparater til fordelingsskabe til regulering af den relative luftfugtighed forhindrer, at dugpunktet underskrides og dermed, at der opstår kondensvand i fordelingsskabet. Følgeskader grundet korrosion eller elektrisk kortslutning...