Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jun. 2024
Artiklen erstattes af:
1586000
- Artikelnummer:
- BG 1559.010
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
180° hængsler: Trykstøbt zink - Overflade
- Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 240
180° hængsler: forkromede - Leveringsomfang
- Boks med låg
180° hængsler (2 stk.)
Montageskinne TH 35/7,5
Lynlukning inkl. Plastbøsninger - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 200 mm
Dybde: 123 mm - Materialetykkelse, kabinet
- 1,5 mm
- Materialetykkelse, låge
- 1,25 mm
- Design support rails
- Kan justeres på profilliste
- Position lågeanslag
- forneden
- Antal bæreskinner
- 1
- Lås
- Udførelse lås: Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Antal låse: 3 - Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 6 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177009950
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- BG Buskabinet, BHD: 600 x 200 x 123 mm, rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, med låg, bæreskinne