Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
1213000
Kompaktsystemtavler CM
Artikelnummer: CM 5119.500
Skab med låge af stålplade med montageplade og åben bund til montering af flangeplader. Kapslingsklasse IP 55. Symbiose af fordelene ved Rittals kompaktsystemtavler og de mange muligheder for udbygning i rækkesystemet TS 8. Montagehullister i lågen til hurtig fastgørelse af montageskinner, kabelholdere og afskærmninger.
- Artikelnummer:
- CM 5119.500
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med hængslet låge(r)
3-punkts låsesystem med dobbeltkamindsats
Montageplade
Bund åben for individuel kabelindføring - Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12 ved anvendelse af tilsvarende flangeplader eller afslutningsplade
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55 ved anvendelse af tilsvarende flangeplader eller afslutningsplade
- IK-kode
- IK08
- Dimensioner
- Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm - Mål montageplade (B x H)
- 940 mm x 1.155 mm
- Antal låger
- 2
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 82 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177479791
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- CM kompaktsystemtavle, BHD: 1000 x 1200 x 300 mm, stålplade, med montageplade, dobbeltlåge, åben bund