Enkeltskabssystem SE 8

Artikelnummer: SE 5830.500

Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.

Nivelleringsfødder til VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Transportøjer til VX, TS, VX SE

TS-systemchassis 23 x 73 mm

Kabelindføringsplader til indbygning i TS, SE og PC skabe

Profil til kabelindføring, bagtil til TS, TP

Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til TS, PC, TP universalpult, TS-sokkel

C-profilskinner 30/15 iht. EN 60 715 til VX, TS, VX SE

Lågefiksering til flugtveje

TS-montagechassis 45 x 88 mm

Artikelnummer:
SE 5830.500
Materiale
Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Montageplade
Flangeplader
Bagplade, kan skrues af
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
Bagplade, udelt
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)
499 mm x 1.696 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-kode
IK10
Antal låger
1
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
99 kg
EAN
4028177666429
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SE Enkeltskabssystem, BHD: 600x1800x400 mm, stålplade, med montageplade, enkelt frontlåge
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK