Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2021
Artiklen erstattes af:
5842600
Enkeltskabssystem SE 8
Artikelnummer: SE 5842.500
Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.
- Artikelnummer:
- SE 5842.500
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Montageplade
Flangeplader
Bagplade, kan skrues af
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
Bagplade, todelt - Dimensioner
- Bredde: 1.600 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm - Mål montageplade (B x H)
- 1.499 mm x 1.696 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-kode
- IK10
- Antal låger
- 2
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 222 kg
- EAN
- 4028177666504
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- SE Enkeltskabssystem, BHD: 1600x1800x400 mm, stålplade, med montageplade, til frontlåger