Indkapsling

Skabssystemer

Skabssystemerne til placering side om side VX25 og TS 8 samt de individuelle systemskabe SE er forsynet med en perfekt gennemtænkt rammeprofil. Den indvendige udbygning kan foretages på 2 monteringsniveauer, hvilket sikrer en optimal pladsudnyttelse i kontaktskabet. Det store skabssystem VX25 er endvidere kendetegnet ved en fuldt symmetrisk rammeprofil med en betydeligt lavere kompleksitet takket være en forenklet og mere standardiseret monteringsteknik til alle anvendelsesområder.

Skabssystemer

Rækkesystem VX25, stålplade

Perfektion sat i system. Det nye skabsrækkesystem VX25 i stål tilbyder maksimal datakvalitet og ensartet teknisk udvikling, en lav kompleksitetsgrad samt tidsbesparende og sikker montage. Det store skabssystem VX25 genbruger det bedste fra TS 8 og...

Skabssystemer

Enkeltskabssystem VX SE

Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibelt med sammenbygningssystem VX25. Skabsbredder fra...

Skabssystemer

Rækkesystemer TS 8, stålplade

Skabsrækkesystemer TS 8 – systemplatformen til stort set alle anvendelsesområder. Hvert skab er sammen med systemtilbehøret en specialist til særlige opgaver. Rammeprofilen ved TS 8 sikrer mærkbart mere plads og nem indvendig udbygning. Der er hermed...

Skabssystemer

Rækkesystemer TS 8, strømfordeling

Rækkesystemer TS 8, til lavspændingstavleanlæg med designdokumentation efter IEC61439-1/-2 og DIN EN 61 439-1/-2.

Skabssystemer

Enkeltskabssystem SE 8

Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme.