Kabelføring

Kabelføring og -aflastning

Der er forskellige muligheder for kabelaflastning, der kan anvendes på samme måde i både skab og sokkel. Ved at placere kabelaflastningen i sokkelområdet skabes der mere montageplads i skabet, som normalt mistes, når der tages højde for de nødvendige bøjeradier. Kabelføringssystemer som f.eks. kabelkanaler og 19"-kabelføringssystemer anvendes til at sætte struktur på kabelføringen i skabet.

Kabelføring og -aflastning

Kabelkanaler og tilbehør

Montagehullet for Rittal-kabelkanaler har udover DIN-huller ligeledes huller i trin på 25 mm, således at mekanisk bearbejdning ikke er nødvendig ved montage. Montage sker ved iskruning i de runde huller. Skruehovederne kan isoleres...

Kabelføring og -aflastning

Montageskinner, vinkel- og C-profiler

Montageskinner, vinkel- og C-profiler.

Kabelføring og -aflastning

Kabelslangeholdere

Til kabelslanger, mulighed for montage af almindelige kabelbindere til kabelfiksering ved kabelslangens ind-/udføring.

Kabelføring og -aflastning

Kabelslange

Til sikker kabelføring f.eks. fra skabet eller montagepladen til lågen.

Kabelføring og -aflastning

Kabelbindere

Til fiksering af kabler på skabsprofilet eller montagesystemdele, clipses ganske enkelt ind i rundhulssystemet.