Skabssystemer
Enkeltskabssystem VX SE
Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibelt med sammenbygningssystem VX25. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm og skabe med dybde 300 mm til anvendelser inden for bygningsteknik. Effektivitetsforøgende, da sidepladerne ikke skal monteres, og store skabsbredder erstatter sammenbyggede kombinationer.