Klimateknik

Luftkøling

Apparater til køling med omgivende luft er især egnet til at lede varmebelastning væk på en økonomisk fornuftig måde. Forudsætning: Relativt ren omgivende luft, temperaturer, der ligger under de ønskede indvendige temperaturer for tavlen.

Luftkøling

Filterventilatorer

Komplet ventilatorenhed til montering uden værktøj. Afkøling af skabet ved udblæsning eller udsugning af varmen fra kontaktskabet. Ventilationseffekt på 20 m³/h – 900 m³/h. Kapslingsklasse som standard IP...

Luftkøling

Topmonterede ventilatorer

Ventilator til afkøling af skabet via toppladen. Passiv løsning og ventilationseffekt på 500 m³/h – 1069 m³/h. Et system og kun en montageudskæring til alle størrelser. Optimal effektivitet via en...

Luftkøling

Indstiksventilatorer/trykventilatorer

Komplet ventilatorenhed til direkte indbygning i 19"-System niveau. Ventilationseffekt på 320 m³/h – 480 m³/h. Monteringen muliggør en permanent luftcirkulation i kontaktskabet, hvorved man kan forhindrer varme pletter...

Luftkøling

Luft-/luftvarmevekslere

Varmeveksler med to separate luftkredsløb, som forhindrer, at der trænger støv ind i skabet. Køleeffekt 17,5 W/K – 90 W/K. Temperaturforskellen mellem det indvendige og det udvendige kredsløb er afgørende...