To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.
Sammen med pakningen skrues underdelen af skifterammen på skabet. Derved bliver det muligt ved hjælp af lynlukninger at påsætte eller afmontere den tilslutningsklare køleenhed sammen med den på køleenheden...