Tilbehør til klimastyring

Filterteknik

Ved øget støvbelastning tilrådes anvendelsen af filtermåtter for at øge filterventilatorens levetid og sikre opretholdelsen af kapslingsklassen. Metalfiltre bør især anvendes, hvis den omgivende luft er olieholdig.

Filterteknik

Foldefilter til filter- og toppladeventilator, køleenheder og chillere

Den avancerede foldefilterteknologi muliggør en betydelig forøgelse af volumenflowet sammenlignet med konventionelle fiberfiltre og dermed en forøgelse af komponentens ydeevne og en reduktion i energiforbruget. Derudover sikrer...

Filterteknik

Absorbermåtte Til foldefilter

Til at opnå kapslingsklasse IP 55 (undtagen ved 3245.xxx) i forbindelse med foldefilter til Blue e+-filterventilatoren.

Filterteknik

Blændafdækning til filterventilator/udgangsfilter

Såfremt de eksisterende montageudskæringer til filterventilatorer/udgangsfiltre skal lukkes for at forøge kapslingsklassen, kan man nemt i stedet for filtermåtten anvende blændafdækningen i...

Filterteknik

Fiberfiltermåtte

Udskiftningsfiltermåtter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

Filterteknik

Filtermåtte Til køleenheder, klima-/profillåge, luft-/luftvarmevekslere og chiller

Ved øget støvbelastning anbefales anvendelsen af filtermåtter. Dette gør rengøringen af apparaterne langt mere enkel. Afhængigt af tilsmudsningsgraden skal filteret regelmæssigt udskiftes.

Filterteknik

Metalfiltre til køleenheder, klimadøre, profillåger, luft-luftvarmevekslere og chillere

Især ved anvendelse i støv- og olieholdige atmosfærer bør der anvendes metalfiltre, som kan vaskes. Ved kondensering af luft eller damp på metaloverflader bliver eventuelle partikler hængende på metallet og...

Filterteknik

Filtermåtte til trykventilatorer

Ved øget støvbelastning anbefales anvendelsen af filtermåtter. Dette gør rengøringen af apparaterne langt mere enkel. Afhængigt af tilsmudsningsgraden skal filteret regelmæssigt udskiftes.

Filterteknik

Vandstrålekappe til forøgelse af kapslingsklassen

Især i levnedsmiddelindustrien beskytter vandstrålekappen mod indtrængning af fugt. Kapslingsklassen IP 56 opnås i forbindelse med standardfilteret.

Filterteknik

Gælleflange

Til ventilation ved hjælp af konvektion, let at montere efterfølgende med 4 skruer.

Filterteknik

Frontudgangsgitter 2 HE til trykventilatorer

Frontudgangsgitter 2 HE til trykventilator til afledning af varmluft i skabets topområde. Der kan benyttes to gitre til egenkonvektion.

Filterteknik

Filterholdere Til topmonteret ventilation

Det er nødvendigt at anvende en filtermåtte for at øge kapslingsklassen for den topmonterede ventilator SK 3148.007.

Filterteknik

Udgangsfiltre Standard

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.

Filterteknik

Udgangsfiltre EMC

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfilter.