- Best.-nr.:
- SV 9635415
- Funktionsmåder
- Til styring af motorer som direkte startere eller vendestartere med integreret overbelastningsbeskyttelse
- Den anvendte hybridteknik muliggør slitagefri, hyppig afbrydelse via halvledere
- Under driften sørger mekaniske kontakter for lavt tab af ydeevne
- Pladsbesparende opbygning ved hjælp af lille komponentbredde
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 5,5 W
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
- 2
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
- 3
- Mærkedriftsspænding
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 3 A
- Bemærk
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Dimensioner
- Bredde: 22,5 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 114 mm
- Tilslutning af rundledere
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Mulighed for strømovervågning
- 0,18 ‐ 3 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 85371091
- EAN
- 4028177951860
- ETIM 9
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Produktbeskrivelse
-
SV motor controller 3 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0.14 – 2.5 mm², WH: 22.5 x 160 mm