Med de fleksible systemløsninger finder du let det passende rack til dine netværksanvendelser, hvad enten der er tale om en kompakt løsning eller en større anvendelse.
Det perfekte valg til alle netværks- og serverløsninger. Uanset om der er tale om en netværksfordeler eller server-racks i et Edge, Colocation eller Hyperscale Data Center, så er den nye VX IT den ideelle platform til alle de...
Aldrig mere kabelrod! Det nye IT-rack fra Rittal forener årelang erfaring og viden inden for netværksinfrastruktur i en unik løsning – en helt ny dimension inden for kabelstyring. Den overskuelige og anvendelsesoptimerede...
The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the...
As a member of the OCP (Open Compute Project) community, Rittal offers the OCP ORV3, the only rack in the world that is 100% compliant with the OCP V3 standard and is available with corresponding accessories. This rack is UL-certified and offers maximum...