- Artikelnummer:
- TS 8600.865
- Produktbeskrivelse
- Med integreret hulsystem til individuel systemopbygning.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 1 ramme
2 paneler fortil/bagtil
Inkl. montagemateriale til montage på skab
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1, 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 15,05 kg
- EAN
- 4028177487277
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
-
TS Kabelfelt, til TS, SE, H: 200 mm, til BxD: 800x600 mm