Tilbehør

Sammenbygningsteknik

Uanset om hele skabsrækker skal transporteres, eller om enkelte enheder skal opstilles på opstillingsstedet, så har vi den rette løsning til alle sammenbygningssituationer: sammenbygningsled, sammenbygningstætninger, afdækninger til sammenbygningsgab.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningssæt til AX, KX, AE, KL

Til sammenbygning af AX/KX-kabinetter. Kunden skal selv skære de nødvendige huller ud.

Sammenbygningsteknik

Sammenkoblingsblok, indvendig til VX, VX IT

Kan placeres hvor som helst og monteres i alle retninger på sammenbygningsstedet. Montering i siden skaber en samlet overbyggelig flade til profil.

Sammenbygningsteknik

Sammenkoblingsbeslag, indvendig til VX, VX IT

Kan placeres hvor som helst og monteres i alle retninger på sammenbygningsstedet. For hurtig og sikker montering, foran eller fra siden.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningshurtigsamler Til VX

Skru skruerne i, slå sammenbygningslynkoblingen i med en hammer, og fastgør den.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningsled, udv. til VX, VX IT

Til montage udefra på de vertikale skabsprofiler.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningsvinkel Til VX

Til stabil hjørneforbindelse af sammenbyggede skabe.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningssæt VX25 på TS 8

Til udvidelse af eksisterende TS 8-skabsenheder med VX25 skabe.

Sammenbygningsteknik

Rækkeformet tætning Til VX

Kan anvendes individuelt ved alle nuværende skabsdimensioner til sammenbygning. Pakningen monteres sikkert hele vejen rundt på profilkanten og kan til enhver tid nemt fjernes igen uden fastsiddende rester. Genanvendelse helt uden problemer.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygnings-lynkobling, udelt til TS/TS

Skruerne monteres, sammenbygningslynkoblingen bankes i med en hammer og fastgøres.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningslynkobling, tredelt til TS/TS

Sammenbygningslynkobling isættes, forbindes med slutblik og sikres.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningstvinge, horisontal til TS/TS, TS/PS

Til montage på horisontale skabsprofiler.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningstvinge, vertikal til TS/TS

Til montage på to TS-skabes vertikale skabsprofiler.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningsled, udv. til TS/TS

Til montage på de vertikale skabsprofiler udefra.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningsvinkel til TS/TS

Stabil forbindelse ved transport af sammenbyggede skabe.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningslasker til TS/TS, TS/PS

Til yderligere stabilisering eller hvis en montagepladeholder, en svingramme eller en skinneholder forhindrer indbygning af en sammenbygningsvinkel.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningsvinkel

Alternativet til sammenbygningslaske 4582.500 samt til individuel indvendig udbygning.

Sammenbygningsteknik

Kombivinkler til VX, TS

Til optimal fordeling af trækkræfterne ved krantransport af sammenbyggede skabe.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningsbeslag, vertikalt til TS/TS

Til sammenbygning af to bestykkede skabe på det vertikale skabsprofil. Ved hjælp af fikseringsboltene trækkes skabet, ved en højde- eller sideforskydning på ±2 mm, til en defineret slutposition.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningsbeslag, vertikalt til TS/TS med skilleplade

Montage er kun mulig i forbindelse med skillepladens holdevinkler.

Sammenbygningsteknik

Afdækning, sammenbygning foroven til VX, VX IT, TS, TS IT

Over pakningen mellem to skabe kan der endvidere påklipses en afdækning med to endekapper. På den måde forhindres det, at snavs og væske samler sig permanent på sammenbygningspakningen.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningsled, udvendigt, 3 mm til VX IT

Til placering af rammestellene VX IT side om side, som adskilles fra hinanden ved hjælp af en skotvæg, eller ved udskiftning af et formonteret skab med en model af samme udformning, eller til udskiftning af en integreret ramme med en Rittal...

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningsled til VX IT, TS IT

Til opstilling af kabinetter i kabinetserien VX IT ved TS IT.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningsled, udvendigt, 9 mm til VX, VX IT, TS IT/TS IT med sideplader

Til efterfølgende sammenbygning af skabe med skruemonterede eller aflåselige sideplader.

Sammenbygningsteknik

Sammenkoblingsafskærmning, lodret

Til udligning af spalte mellem sidepladerne ved sammenbygningen ryg mod ryg. Til skabshøjde 2200 mm eller til individuel afkortning for lavere højder.

Sammenbygningsteknik

Forbindelsessæt til adskilt ramme VX IT

Sæt til adskilt ramme VX IT.

Sammenbygningsteknik

Sæt til adskilte TS-rammer

Sæt til adskilte TS-rammer.

Sammenbygningsteknik

Sammenbygningssæt til CS Toptec, udvidelsesmulighed

Til sammenbygning af CS Toptec udendørsskabe.