Stikgennemføring til stikudskæringer (24-polede)

Artikelnummer: SZ 2400.000

Til gennemføring af 2 forkonfektionerede kabler gennem udskæringen, uden afmontering af kabelstikket.

Artikelnummer:
SZ 2400.000
Produktbeskrivelse
Til gennemføring af 2 forkonfektionerede kabler gennem udskæringen, uden afmontering af kabelstikket.
Materiale
Kabinet: Plast
Bøjler: Stålplade
Overflade
Bøjler: galvaniseret
Leveringsomfang
2 halvskaller
Fastgørelsesklemme
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 142 mm
Højde: 50 mm
Dybde: 54 mm
Til kabel-Ø
8 ‐ 36 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
0,28 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177022263
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ Stikgennemføring, til stikudskæringer (24-polet), til kabeldiameter 8-36 mm
Godkendelser
GOST
Certifikater
EAC
Dokumentationer
Vejledning