Kabelføring og -aflastning

Kabelkanaler og tilbehør

Montagehullet for Rittal-kabelkanaler har udover DIN-huller ligeledes huller i trin på 25 mm, således at mekanisk bearbejdning ikke er nødvendig ved montage. Montage sker ved iskruning i de runde huller. Skruehovederne kan isoleres med en isolationskappe.

Kabelkanaler og tilbehør

Kabelkanal

Med DIN-/specialhuller til direkte montage på skabsprofil eller på flader, f.eks. montageplader. Forudbestemte brudpunkter på sprosserne og på kabelkanalgulvet.

Kabelkanaler og tilbehør

Isolationskappe til skruehoved

Til isolering af skruehoveder, f.eks. i kabelkanalen.

Kabelkanaler og tilbehør

Kabelkanal til vertikalt TS-profil

Til montage på vertikal skabsprofil, på to sammenbyggede skabsprofiler i sammenbygningsområdet.

Kabelkanaler og tilbehør

Aluminiumnitte

Til sikker montage af kabelkanaler og til fastgørelse af bæreskinner og montageskinner.

Kabelkanaler og tilbehør

Kabelkanal til VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelkanal med hængslet, aftagelig kabelafskærmning i begge sider.

Kabelkanaler og tilbehør

Børstesæt Til kabelkanal VX IT

Udskæringer til kabelføring på ønskede positioner i sideplader, bagplader, låger, top- og flangeplader kan med børstelisten ved simpel påsætning lamineres optisk tilsvarende.

Kabelkanaler og tilbehør

Kabelkanal SEGMA

Stabil konstruktion med slidser, der sikrer enkel og hurtig kabelføring. Markerede brudsteder også langs kanalbunden. IN-hultagning i bunden forenkler fastgørelse på montageplade eller skinne.

Kabelkanaler og tilbehør

Kabelkanal SEGMA BSI

Til kabelføring af interne sikkerhedskredsløb i henhold til de foreskrevne betingelser i standarden EN5020. Takket være kabelkanalens tværgående brudanvisning og den specielle SEGMA-tang kræves der ingen sav for at...

Kabelkanaler og tilbehør

Kabelkanal SEGMA halogenfri

Til kabelføring, hvor halogengasser skal undgås, hvis kabelkanalen skulle bryde i brand, eller den placeres i et miljø med høje temperaturer. Takket være kabelkanalens tværgående brudanvisning og den...

Kabelkanaler og tilbehør

Kabelkanal SEGMA lukket

Kablerne skal føres igennem perforeringerne, hvilket giver en ekstremt høj stabilitet.

Kabelkanaler og tilbehør

Montagetilbehør SEGMA

Plastnitte SEGMA