Dybderegulerbart bæresystem, muliggør fastgørelse af de mest gængse kabelbakkesystemer, fastgørelse på alle 800 – 1200 mm dybe netværksskabe med udvendig forskruning af toppladen.
Til fastgørelse af en kabeltrace bagtil eller på siden af montagerammen inden i TX-skabssystemerne muliggør vertikal kabelstyring uafhængigt af kabinetrammen.
Til fastgørelse af en kabeltracé bagtil eller på siden af montagerammen inden i TE-skabssystemerne muliggør vertikal kabelstyring uafhængigt af kabinetrammen.
Til direkte montage mellem top- og bundramme i en 2000 mm høj skabsramme. Indbygningsposition enten i indre eller ydre montageniveau, bakkebredde 200 mm.