Kabelføring 19"

Kabelføring foran 19" niveauet

Kabelføring foran 19" niveauet.

Kabelføring foran 19" niveauet

Rangerpanel med stålbøjler

Til horisontal rangering af patch-kabler, med 5 kabelføringsbøjler.

Kabelføring foran 19" niveauet

Rangerpanel med plastbøjler

Til horisontal rangering af patch-kabler, med 5 kabelføringsbøjler.

Kabelføring foran 19" niveauet

Rangerpanel med kabelsprosser

Til horisontal rangering af patch-kabler med kabelsprosser, giver mulighed for enkel modificering og udvidelse af kablingen ved åbning af enkeltsprosserne.

Kabelføring foran 19" niveauet

Rangerpanel med frontpanel

Kabelføringsrum med udskæringer foroven, udstyret med klap og lynlukninger fortil for optimal adgang, indføring bagfra via udskæring med børstelister.

Kabelføring foran 19" niveauet

Kabelrangerkanal, horisontal 482,6 mm (19")

Giver mulighed for enkel skjult kabelføring af selv store kabelmængder inden for 19" montageniveauet. For at lette håndteringen kan hele frontpladen tages af ved hjælp af lynkoblinger.

Kabelføring foran 19" niveauet

Kabelføringsrendepanel 482,6 mm (19")

Til understøttelse af rangerkabler.

Kabelføring foran 19" niveauet

Kabelbakke, 2 HE

Til montage af lysleder- og kobberledninger. Fibre, der udgår fra patch-panelet, lægges gennem åbningerne i bakken og kan fordeles i siden.

Kabelføring foran 19" niveauet

Panel til kabelføring, 2 HE

Til montage af lysleder- og kobberledninger.

Kabelføring foran 19" niveauet

Lyslederrangerpanel, 1 HE 482,6 mm (19")

1 HE, 4 integrerede lyslederføringsbøjler giver mulighed for optimal rangering af op til 48 fibre.

Kabelføring foran 19" niveauet

Kombiskinner til 482,6 mm (19")

Kabelføring foran 19" niveauet

Kabelføring på 482,6 mm (19") niveauet C-profilskinne

Til montage mellem alle 482,6 mm (19") niveauer.

Kabelføring foran 19" niveauet

Kabelføring på 482,6 mm (19") niveauet

Til montage mellem alle 482,6 mm (19") niveauer, til kabelbindere.

Kabelføring foran 19" niveauet

Kabelgennemføringspanel med børsteliste 482,6 mm (19")

Med udskæring 390 x 40 mm (2 HE) eller 390 x 20 mm (1 HE) med børsteindsats, mulighed for montage af kabelaflastningsbøjler.