Produktet udløber den: 31. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
8619021
- Artikelnummer:
- SR 2332.235
- Udgave
- 19"-niveau, i siden
- Produktbeskrivelse
- Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Ramme: galvaniseret
Panel: lakeret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. stanglåsesystem med dobbeltkamlåseindsats
Materialer til montage - Indbygningsmuligheder
- I TS/SE med åbningsvinkel 130° eller 180° afhængigt af valgt monteringssæt
- Montageanvisning
- Alt efter monteringssituation kræves TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm
- Bemærk
- for yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer"
- I TS og SE skabe med dobbeltlåge og højder på 1800 mm og 2200 mm skal der indbygges en svingramme nummeret mindre på grund af kollision med låsen
- Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
Højde: ≥ 1.600 mm - Højdeenheder
- 31 HE
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 18,8 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165137
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR svingramme, stor, med panel, til TS, VX SE, til B: 800 mm, 31 HE, indbygning i siden