19"-udbygningsteknik

Tilbehør til profilskinner

Tilbehør til profilskinner.

Tilbehør til profilskinner

Gennemsigtige paneler, 482,6 mm (19"), horisontale til adapterprofiler

Til udligning mellem de i fuld skabshøjde placerede 482,6 mm (19") indbygninger og den indvendige skabshøjde.

Tilbehør til profilskinner

Ekstrabeslag til profilskinner Til VX IT 19"-profilskinne standard

Profilskinneekstrabeslag til VX IT til modvirkning af ulige fordelt belastning.

Tilbehør til profilskinner

Selvklæbende målestrimler, 482,6 mm (19")

Med numerisk afmærkning i 19" hulmønster til entydig identifikation af de enkelte højdeenheder, op til maksimalt 56 HE.

Tilbehør til profilskinner

Montagesæt, 2 HE til 19" indbygningskomponenter

Giver mulighed for hurtig og enkel integration af ekstra indbygningsflader på 2 HE inden for et skab ved fastgørelse på skabsrammen eller i siden på de eksisterende profilskinner.

Tilbehør til profilskinner

Ekstrabeslag til profilskinner med L-formede profilskinner

Modvirker forvridning af de monterede profilskinner ved ulige fordelt belastning, monteres direkte på 482,6 mm (19") profilskinner og det i dybden monterede systemchassis.

Tilbehør til profilskinner

Adapterstykker, 482,6 mm (19") til VX, VX SE

1 HE-komponenten til adapterprofiler. Til montage af individuelle racks og andre 19"-elementer.

Tilbehør til profilskinner

Adapterstykker, 482,6 mm (19") til TS, VX SE

1 HE-komponenten til adapterprofiler, til montage af enkelte modulkassetter og andre indbygninger.