Signalsøjler

Signalsøjle, modulopbygget IP 65

Rittal tilbyder et fleksibelt signalsøjleprogram til ethvert formål, som sikrer forsinkelsesfri identifikation af fejl og driftstilstande ved maskiner og automatiserede processer. Mulighed for modulopbygning med tilslutnings-, optiske, akustiske elementer og mærkningspanel, op til maks. 5 elementer ved samme spænding.

Signalsøjle, modulopbygget IP 65

Optiske elementer

A selection of LED steady light component, LED flashing light component and Flashing light component in different colors can be selected.

Signalsøjle, modulopbygget IP 65

Tilslutningselement til modulopbyggede signalsøjler

Både til rør- eller væg-/gulvmontering. Fjedertræksklemmer i tilslutningselementet. Med afslutningslåg til optiske elementer. Berøringsafskærmning efter VDE.

Signalsøjle, modulopbygget IP 65

Akustisk element til modulopbyggede signalsøjler

Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.

Signalsøjle, modulopbygget IP 65

Mærkningspanel til modulopbyggede signalsøjler

Til tekstmærkning af de maks. 5 optiske elementer.