Tastaturer, plader og skuffer Skuffer og klapper Skuffer og klapper til indbygning i 19" niveauet eller i flader. Skuffer og klapper Skuffe 19"/2 HE til tastatur og mus Velegnet til montage af tastaturer op til maks. 390 x 32 x 139 mm, underlag til almindelig mus eller trackball. Læs mere Skuffer og klapper Skuffe til tastatur og mus med underlag til museplade Velegnet til montage af tastaturer op til maks. 460 x 42 x 170 mm, standard mus og -plade. Læs mere Skuffer og klapper Tastaturskuffe 1 HE til to 482,6 mm (19") montageniveauer Til 482,6 mm (19") montageniveau, velegnet til montage af: Tastaturer op til maks. 420 x 40 x 220 mm, fuldt udtrækkelige, aflukkelige. Læs mere Skuffer og klapper Tastaturskuffe 2 HE til et 482,6 mm (19") montageniveau Til 482,6 mm (19") montageniveauet, velegnet til tastaturer op til 430 mm brede og maks. 250 mm dybe ved opklappet frontplade. Læs mere Skuffer og klapper Papirudføringsklap til indbygning i flader Til indbygning i flader, giver mulighed for enkel udtagning af ark fra printeren uden at åbne kabinettets låge. Læs mere Skuffer og klapper Klapplade til tastatur og mus Til indbygning i 600 og 800 mm brede låger og 19" svingrammer og skabe. Læs mere