Tastaturer, plader og skuffer Aflægningsflader Aflægningsflader til betjeningskabinetter. Aflægningsflader Underlag til museplade, udtrækkeligt med museholder Til fastskruning i klappladen, passer til alle gængse museplader op til 250 x 205 mm. Læs mere Aflægningsflader Tastaturunderlag Til betjeningskabinetter og flader Kan indstilles til forskellige tastaturdybder ved hjælp af en simpel skydefunktion. Læs mere Aflægningsflader Bærejern, svingbare Til placering af standardtastaturer ved programmerings- og servicearbejder. Montageafstand for bærejern min. 300 mm af hensyn til problemfri indsvingning. Læs mere Aflægningsflader Underlag til museplade Til betjeningskabinetter og flader Underlagets vinkel kan indstilles individuelt. Læs mere Aflægningsflader Underlag til museplade, svingbart Monteres til venstre/højre under tastaturplade, klikker automatisk på plads, ind- og udsvunget. Læs mere Aflægningsflader Holdere til mus Passer til underlag for museplade og til sikker opbevaring af en standardmus. Læs mere Aflægningsflader Gulv til lågeramme Det pladsbesparende alternativ til apparathylder til placering af tower-PC'er (maks. 20 kg). Skrues fast på lågerammen i 600 mm brede skabe. Læs mere