Micro Data Center Level E er en modulopbygget IT Safe, som er velegnet til en lang række anvendelsesformål såsom inden for KRITIS-området, i industri 4.0-miljøet, som et edge- eller som et on-premise-datacenter. I de op til 42 eller 47 (afhængigt af version) vandrette højdeenheder er din it-hardware omfattende beskyttet mod fysiske risici såsom brand, støv og vand, men også mod uautoriseret adgang, indbrud eller sabotage. Samtlige versioner og tilvalgsmuligheder blev testet som system og med udgangspunkt i de forskellige fysiske risici, hvilket garanterer optimal funktionalitet – også i en nødsituation. Ud over ordregivere i det offentlige sætter mange af vores kunder, herunder kunder i bilindustrien, inden for mobilitet, sundhedspleje, it, telekommunikation, kunder i finans- og forsikringssektoren, metalindustrien og elsektoren samt byggeri og den kemiske industri, deres lid til den gennemprøvede IT Safe MDC Level E.