Med IT Safe MDC Level E får du et lille datacenter, der er perfekt skræddersyet til dine behov med et optimeret fodaftryk, der ikke kun vokser i takt med, at din it udvikler sig, men også kan flyttes til andre lokationer, hvis det er nødvendigt.
- Best.-nr.:
- DK 7999009
- Produktbeskrivelse
- Micro Data Center Level E (MDC Level E) er en modulopbygget sikkerhedsboks med betjeningslåge foran og servicelåge bagved. MDC Level E er i standardudgaven udstyret med en kabelindføring i hvert af sideelementerne og fås i forskellige dimensioner.
- Fordele
- Mulighed for installation på svært tilgængelige steder
- Udbygningsbart og dermed trinvis investering i takt med voksende IT-anlæg.
- Forberedt til anvendelse af forskellige IT-klimaløsninger
- Mulighed for nedtagning og genopstilling giver investeringssikkerhed
- Anvendelsesområder
- Høj grad af beskyttelse mod de fysiske trusler, IT-udstyr kan blive udsat for
- Med supplerende komponenter efter behov kan boksen gøres til et kompakt datacenter.
- Materiale
- Stålplade, overfladebehandlet
- Farve
- Kabinet: RAL 7035
Servicelåge: RAL 7035
Betjeningslåge: RAL 7035 - Leveringsomfang
- Sikkerhedsboks med betjenings- og servicelåge
Kabelindføring i begge sideelementer
Begge låger med låsecylinder - Valgmuligheder
- Forskellige låsevarianter
Forskellige kabelindføringssystemer
Kabelindføring i top- eller bundelement
Dobbeltfløjede låger
Valgfri lågehængsling
Understel
Understel med brandsikring - Bemærk
- Afprøvninger er gennemført som systemtests og dokumenteret med prøveattester
- Projektering på forespørgsel
- Beskyttelsesegenskaber
- Boksen er testet som system
- Enkeltboksen er testet som system med enkelt- og dobbeltlåge og mekanisk lås
- Brandmodstandsklasse F 90 i henhold til DIN 4102, del 2, samt EI 90 i henhold til EN 1363-1 og EN 13501-2, overholdelse af grænseværdierne ∆T < 50 K og relativ luftfugtighed < 85 % over 30 minutter
- Røgbeskyttelse i overensstemmelse med DIN 18095-2: 1991-03
- Indbrudssikring RC 2 værktøjsangreb svarende til DIN EN 1630:2011-09
- Indbrudssikring RC 3 værktøjsangreb svarende til DIN EN 1630:2011-09 (begrænsede konfigurationsmuligheder)
- Indvendige dimensioner
- Indbygningshøjde for komponenter: 47 HE
- Standardbeskyttelse mod
- Brand
- Slukningsvand
- Korrosive gasser
- Hærværk
- Uvedkommende adgang
- Støv
- Tyveri/indbrud
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Kapslingsklasse
- IP 54 til IP 56 (konfigurationsafhængigt)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 700 kg
- Bruttovægt
- 750 kg
- Toldtarifnummer
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- Micro Data Center Level E. Micro Data Center Level E (MDC Level E) er en modulopbygget sikkerhedsboks med betjeningslåge foran og servicelåge bagved. MDC Level E er som standard udstyret med en kabelindføring i hvert af sideelementerne.