Kølemiddelledning inkl. elektrisk styreledning til udendørs klimateknik.
Kølemiddelledning inkl. elektrisk styreledning
Best.-nr.: SK 7999961
Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2017
- Best.-nr.:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2.400 W
- Længde
- 20 m
- Dimensioner
- Længde: 20 m
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 27 kg
- Bruttovægt
- 27 kg
- Toldtarifnummer
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Refrigerant line incl. electric control cable, 2,4 kW